Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | Materiale | Trattamento superficie |
FFSSPH FFSPPH FFSSPHF FFSPPHF | Bordo: EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Rotella: Resina acetalica | - | |
Albero: JIS-SWRM | - |
Cod. comp. | - | L | - | N |
FFSSPH | - | 3000 | ||
FFSPPHF | - | 10 |
Cod. comp. | L Lunghezza nominale | A | H | E | P | D | ℓ1 | Rotelle (Q.tà) | Massa (kg) | Carico ammesso (per rotella) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||||||||||
FFSSPH (Tipo economico) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | 1.84 | 10kg | ||
1500 | 30 | 2.76 | ||||||||||
3000 | 60 | 5.52 | ||||||||||
FFSPPH (Passo stretto) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 15 | 13 | 10 | 67 | 6.39 | 7kg | ||
1500 | 100 | 9.42 | ||||||||||
3000 | 200 | 18.6 |
Cod. comp. | Numero di rotelle N | Massa (kg/m) | Carico ammesso (per rotella) | Parti di collegamento | Prezzo unitario 1 ~ 100 pz. | |
Rotella 1 pz. | Addebito taglio | |||||
FFSSPHF | 5~110 | 1.84 | 10kg | JBS50□A | ||
FFSPPHF | 5~110 | 6.39 | 7kg | JBS50□A |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FFSPPH-1000 |
FFSPPH-1500 |
FFSSPH-1000 |
FFSSPH-1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifiche | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con passo piccolo | 1000 | |
44.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Con passo piccolo | 1500 | |
21.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Economici | 1000 | |
28.34 € | 1 | 5 giorni | Economici | 1500 |
Loading...
Tipo | Dimensione L standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Specifiche
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali