Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NZTS12-H
Codice componente | - | L | - | W | ||
Tipo | Attacco | |||||
CTT | A | - | 300 | - | 100 | |
CSS | H | - | 200 | |||
Codice componente | - | N. | ||||
Tipo | D | |||||
NZTS | 12 | - | H |
Tipi | Attacco | Tipo ugello compatibile | Pagina | Nominale |
Soff. sup. | A | AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW | P2_1455~1460 | - |
H V | PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNX | P2_1465~1469 | M5 | |
Soff. lat. | H V | NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS | P2_1463~1478 | Rc (PT) 1/8 |
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX | ||||
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGPPN | ||||
SUTPN, FSGPPN, FSUTPN, SGPPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS | ||||
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ |
D | Nominale | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Vite inclusa |
8 | M5 | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
12 | Rc (PT) 1/8 | 18 (*19) | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NZTS12-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Tipo | Dimensione L (mm) | Dimensione W (mm) | B | E | F | D | d | H | Attacco | G | MA | d1 | H | Accessori bulloni | Nominale | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco | 40 | 1.5 | 19 | 15 | 16 | 12 | 4.5 | 10 | - | 25 | M4 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | Rc (PT) 1/8 | H |
Loading...
Si trova sulla pagina di Supporti per ugelli dell’aria per trasportatori, il codice articolo è il seguente: NZTS12-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZTS12-H.
Configura
Proprietà di base
Attacco
Tipo
Materiale
Tipo
Dimensione L(mm)
Dimensione W(mm)
B
E
F
D
d
H
G
MA
d1
H
Accessori bulloni
Nominale
N.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSAA-250 |
CSAA-300 |
CSAA-50 |
NZTS12-V |
NZTS8-A |
NZTS8-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Tipo | Dimensione L (mm) | Dimensione W (mm) | B | E | F | D | d | H | Attacco | G | MA | d1 | H | Accessori bulloni | Nominale | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Alluminio | Erogazione laterale | 250 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Alluminio | Erogazione laterale | 300 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Alluminio | Erogazione laterale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
23.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco | 40 | 1.5 | 19 | 15 | 16 | 12 | 4.5 | 10 | - | 25 | M4 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | Rc (PT) 1/8 | V | ||
18.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
13.35 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Attacco | 27 | 1 | 12 | 11 | 10 | 8 | 3.5 | 7 | - | 16 | M3 | 6.5 | 3.5 | SCB3-8 | M5 | H |