Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Filettati | Maschiati | Con pilota |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | LSPC | LSPA | LSPB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | LSPRC | LSPAR | LSPBR |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LSPHBC | LSPAHB | LSPBHB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LSPHRC | LSPAHR | LSPBHR |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | LSPSUC | LSPASU | LSPBSU |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | LSPSCC | LSPASC | LSPBSC |
Cod. comp. | - | L | - | P | - | B | - | E | - | A |
LSPCA10 | - | L20.01 | - | P4.05 | - | B5 | - | E2.0 | - | A15 |
LSPBC12 | - | L25.01 | - | P8.00 | - | B10 |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio N • cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm (Solo profilo A) | Selezione A (Solo profilo A) | R (Profilo C) | d | M (Fil. grossa) | F | M1 (Filettatura grossa) | ℓ1 | W | ℓ2 | ||||
Tipo | Profilo punta | D | |||||||||||||||
Filettati LSPC LSPRC LSPHBC LSPHRC LSPSUC LSPSCC | Maschiati LSPA LSPAR LSPAHB LSPAHR LSPASU LSPASC | Con pilota LSPB LSPBR LSPBHB LSPBHR LSPBSU LSPBSC | A B C | 6 | 10.00~50.00 | 3.00~4.00 | 2.0~12.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | M3 | - | 5 | 8 |
8 | 3.00~6.00 | 2.0~15.0 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
10 | 20.00~80.00 | 4.00~8.00 | 2.0~20.0 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0~20.0 | 8 | 8 | 4 | M5 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 5.00~10.00 | 2.0~25.0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 | |||||||||
20 | 8.00~15.00 | 2.0~30.0 | 3 | 12 | 12 | 5 | M8 | 17 | |||||||||
25 | 10.00~15.00 | 2.0~30.0 | 4 | 16 | 16 | 5 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | Tip Shape | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Diametro esterno D (mm) | A | B (mm) | E (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | 15 ~ 60 | 2 ~ 25 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 25 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | - | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 25 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | - | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 25 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 15 | 15 ~ 60 | 2 ~ 25 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 20 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 25 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 15 | - | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 20 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 25 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 15 | - | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 20 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 25 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 15 | 15 ~ 60 | 2 ~ 25 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Piatto | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 25 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 15 | - | 2 ~ 25 | - | 20 ~ 80 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 8 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Tipo sferico | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 25 | - | 2 ~ 30 | - | 20 ~ 80 | 10 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | - | 2 ~ 12 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | - | 2 ~ 15 | - | 10 ~ 50 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Testa a siluro | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | - | 2 ~ 20 | - | 20 ~ 80 | 4 ~ 10 |
Loading...
Shape | Perni di supporto | Height Tolerance | 0/+0.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Tip Shape
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Diametro esterno D(mm)
A
B(mm)
E(mm)
L(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali