Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale1 | Durezza | Tipo | |
S 0 -0.02 | Sg6 | ||
EN 1.1191 equiv. | - | KJPD | KJPGD |
EN 1.1191 equiv. | 45HRC~ | KJPDH | KJPGDH |
EN 1.4301 equiv. | - | KJPDS | KJPGDS |
2 EN 1.4037 equiv. | 45~50HRC | KJPDSC | KJPGDSC |
Codice componente (TIPO, D) | - | P | - | S | - | L | - | B |
KJPD12 | - | P8.03 | - | S5.00 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~30.00 | -0.007-0.020 |
Codice componente | Incrementi di 0.01mm | Incrementi di 1mm | M | ||||
Tipo | D | P | S(P>S) | L | B | ||
(S 0 -0.02) | (Sg6) | ||||||
(EN 1.1191 equiv.) KJPD (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPDH (EN 1.4301 equiv.) KJPDS (EN 1.4037 equiv.) KJPDSC | (EN 1.1191 equiv.) KJPGD (EN 1.1191 equiv. temprato) KJPGDH (EN 1.4301 equiv.) KJPGDS (EN 1.4037 equiv.) KJPGDSC | 8 | 2.50~ 6.00 | 2.00~ 5.50 | 5~25 Quando P≤3.99, L≤Px4 Per EN 1.4301 equiv., L≤Px5 | 5~25 Quando S≤2.99, B≤Sx4 Per EN 1.4301 equiv., B≤Sx5 | M4 |
10 | 2.50~ 8.00 | 2.00~ 7.50 | M5 | ||||
12 | 2.50~10.00 | 2.00~ 9.50 | M5 | ||||
16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | M5 | ||||
20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | M5 | ||||
25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | M5 | ||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | M5 | ||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | M5 | ||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | (L+B≤50) Per perni più lunghi, Qui. | M5 | |||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KJPD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-35/1]-B[5-25/1] |
KJPD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPDSC25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/0.1]-B[5-25/1] |
KJPGD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGD25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-S[2-7.5/0.01]-B[5-25/1] |
KJPGDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDH25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS10-P[2.5-8/0.01]-S[2-7.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS12-P[2.5-10/0.01]-S[2-9.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS16-P[3.5-14/0.01]-S[3-13.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS20-P[10-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDS25-P[15-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
KJPGDSC8-P[2.5-6/0.01]-S[2-5.5/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Durezza | Testa grande/testa piccola | Tolleranza dimensione parte di inserimento S | Diam. esterno D (Ø) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 35 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | - | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa grande | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 7.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 12 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 10 | 2 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 16 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 3.5 ~ 14 | 3 ~ 13.5 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 20 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 18 | 5 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | Testa piccola | g6 | 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 15 ~ 23 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 équiv. | 45 ~ 50HRC | Testa piccola | g6 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 2.5 ~ 6 | 2 ~ 5.5 |
Loading...
Type | Perno guida | Shape | Con gradino | Tip Shape | Profilo circolare |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Dritto | Shape of Stepped Section | Profilo circolare | Selezione lunghezza impugnatura | Stazionario |
Lunghezza impugnatura Z(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Material
Durezza
Testa grande/testa piccola
Tolleranza dimensione parte di inserimento S
Diam. esterno D(Ø)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali