Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NP68S3SF-A
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel | |
Gambo | Bronzo fosforoso | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro |
Materiale | Trattamento superficie |
Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Codice componente | - | Profilo punta (estremità) | - | Colore conduttore | - | Lunghezza conduttore |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP30 | 1.27mm | 2.5mm (2.0mm) | 5gf(40gf) | 45gf(80gf) | 1A | 100mΩ | 50,000 volte | |||
NP30HD | 15gf | 46gf | ||||||||
NP72 | 1.27mm | 2.5mm | 30gf | 50gf | 1A | 80mΩ | 25,000 volte | |||
NP72HD | 15gf | 100gf | ||||||||
NP68S3SF | 1.27mm | 4.3mm | 25gf | 50gf | 2A | 80mΩ | 30,000 volte | |||
NP68S3 | 30gf | 90gf | ||||||||
NP76 | 1.27mm | 6.0mm | 60gf | 150gf | 1.3A | 80mΩ | 300,000 volte |
Codice componente | Sonda a contatto applicabile | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||
NR30K | NP30 NP30HD | 0.85~0.86mm | |||
NR30SH-B | 0.87~0.88mm | ||||
NR72K | NP72 NP72HD | 0.88~0.89mm | |||
NR68 | NP68S3SF NP68S3 | 0.83~0.84mm | |||
NR68S | |||||
NR76 | NP76 | 0.97~0.98mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NP68S3SF-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [A nido d'ape] Corona A | 3 - 4,5 | 4.3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 |
Loading...
Properties | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Sonde a contatto / Serie NP68S3SF, il codice articolo è il seguente: NP68S3SF-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP68S3SF-A.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
End Shape
Plunger Material
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Barrel, Receptacle Material
Diametro esterno innesto(Ø)
Tipo
Type
Passo di montaggio minimo(mm)
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Surface Treatment
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm)
Initial Spring Pressure (Range)(gf)
Allowable Current(A)
Resistance(mΩ)
Lunghezza pistoncino(mm)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NP68S3-D |
NP68S3-E |
NP68S3-G |
NP68S3SF-B |
NP68S3SF-D |
NP68S3SF-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Type | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | End Shape | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Surface Treatment | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Barrel, Receptacle Material | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Barrel, Receptacle Length L2 (Range) (mm) | Initial Spring Pressure (Range) (gf) | Allowable Current (A) | Resistance (mΩ) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Scodellino] Ventosa D | 3 - 4,5 | 4.3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Ago] Spillo E | 3 - 4,5 | 4.3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Profilo piatto] Piatto G | 3 - 4,5 | 4.3 | 50.1–100 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 30 | 90 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B | 3 - 4,5 | 4.3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Scodellino] Ventosa D | 3 - 4,5 | 4.3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Sonde a contatto | 1.27 | [Ago] Spillo E | 3 - 4,5 | 4.3 | 30.1–50 | - | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | Nichelatura base, placcatura in rodio | 5.1–8 | - | [Lega di rame] Bronzo fosforoso | 0.68 | 15.1–20 | 20.1–30.0 | 2 | 80 | 6.3 | - | 18.3 | 25 | 50 |