• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sonde a contatto NP60HD (Codici componente - Download CAD)

Sonde a contatto NP60HD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonde a contatto NP60HD
  • Sonde a contatto NP60HD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NP60S-D

Sonde a contatto NP60HD:Immagine relativa
Sonde a contatto NP60HD:Immagine relativa
■Sonde a contatto
N.ParteMaterialeTrattamento superficie
PuntaleEN CW101C Equiv.Placcatura in rodio con sottosmalto in nichel
GamboArgento tedescoPlaccatura in oro con sottosmalto in nichel
Molla *2Acciaio inox-
SferaOttonePlaccatura in oro

■Innesti
MaterialeTrattamento superficie
OttonePlaccatura in oro con sottosmalto in nichel

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Sonde a contatto
Codice componentePasso di montaggio (Min)Corsa massimaPressione mollaCorrente ammessaResistenzaCiclo di sostituzione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
Iniziale2/3 della corsa1 ~ 69 pz.70~99100~500
NP1202.0mm6.5mm15gf50gf1.5A80mΩ250,000 volte   
NP120HD25gf100gf
TP6042.54mm4mm36gf100gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP60410gf110gf   
NP604HD39gf160gf
NP60SF2.54mm6.4mm20gf50gf1.5A80mΩ300,000 volte   
NP60S20gf100gf
NP6030gf150gf
NP60H   
NP60HD170gf100,000 volte   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■Innesti
Per NR604 e NR60, selezionare il profilo estremità.
Codice componenteSonda a contatto applicabileDim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~500
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm   
NR120T1.62~1.64mm   
NR604TP604
NP604
NP604HD
1.78~1.79mm   
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1.78~1.79mm   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NP60S-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Scodellino] Ventosa D5–6.56.450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2510.1–201.5808.4-24.520100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Properties Standard

Si trova sulla pagina di Sonde a contatto NP60HD, il codice articolo è il seguente: NP60S-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP60S-D.

Tipologia prodotto

Codice componente
NP60-B
NP60-C
NP60-D
NP60S-E
NP60S-G
NP60S-H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSType Passo di montaggio minimo
(mm)
Plunger Tip Shape Corsa massima (Gamma)
(mm)
Corsa massima
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. pistoncino
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Lunghezza pistoncino
(mm)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

1.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Profilo sfera (SR)] Sfera(SR) B5–6.56.4100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2520.1–30.01.5808.4-24.530150

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo C5–6.56.4100.1–150-[Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2520.1–30.01.5808.4-24.530150

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Sonde a contatto2.54[Scodellino] Ventosa D5–6.56.4100.1–150-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2520.1–30.01.5808.4-24.530150

1.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Ago] Spillo E5–6.56.450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2510.1–201.5808.4-24.520100

1.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Profilo piatto] Piatto G5–6.56.450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1.5Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2510.1–201.5808.4-24.520100

1.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Sonde a contatto2.54[Profilo dritto, bombato] Corona dritta H5–6.56.450.1–100-[Lega di rame] EN CW101C Equiv.1Nichelatura base, placcatura in rodio8,1 - 12-[Lega di rame] Argento tedesco1.3720.1–2510.1–201.5808.4-24.520100

Prodotti complementari

Supporto tecnico