Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GFSG60-60-NR
Codice componente |
GFSG40-25 |
Codice componente | Vista dall'alto | Vista frontale | Vista laterale | |||||||||
Tipo | A-H | B | J | H1 | D | G | P | Q | X | ℓ | d1 | d2 |
GFSG | 25- 20 | 16 | 5.3 | 15 | 9 | 5.5 | 6 | 6.1 | 20 | 3 | 2.1 | 4.2 |
25- 35 | 16 | 5.3 | 15 | 9 | 5.95 | 6 | 6.6 | 20 | 3 | 2.1 | 4.2 | |
40- 25 | 16 | 6.5 | 15 | 9 | 4.8 | 8 | 5.3 | 32 | 2 | 3.5 | 6 | |
40- 40 | 20 | 6.5 | 20 | 12 | 8.55 | 8 | 9.1 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | |
40- 60 | 20 | 6.5 | 20 | 12 | 8.55 | 8 | 9.1 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | |
60- 35 | 22 | 10.2 | 25 | 12 | 9 | 10 | 9.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
60- 60 | 22 | 10.2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 7.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
60- 80 | 22 | 10.2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 7.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
80-100 | 26 | 10.2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 12.2 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | |
80-130 | 26 | 10.2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 12.2 | 70 | 7 | 4.5 | 8 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Distanza percorsa | Distanza per rotazione Distanza percorsa | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | A-H | |||||||
GFSG | 25- 20 | 25x25 | 20±1.0 | ±15° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 | |
25- 35 | 35±1.0 | ±10° | ≈1.3° | |||||
40- 25 | 40x40 | 25±1.0 | ±20° | ≈2.8° | 29.4 | 0.08 | ||
40- 40 | 40±1.0 | ±15° | ≈1.9° | 0.11 | ||||
40- 60 | 60±1.0 | ±10° | ≈1.3° | |||||
60- 35 | 60x60 | 35±1.0 | ±25° | ≈1.9° | 58.8 | 0.22 | ||
60- 60 | 60±1.0 | ±20° | ≈1.3° | 0.26 | ||||
60- 80 | 80±1.0 | ±15° | ≈1.0° | |||||
80-100 | 80x80 | 100±1.0 | ±18° | ≈1.3° | 49 | 0.56 | ||
80-130 | 130±1.0 | ±15° | ≈1.0° | 0.54 |
Superficie tavola (mm) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Combinazione dei codici componente |
25x25 | 20±1.0 | GFSG25-20 |
GFSG25-35 | ||
40x40 | 25±1.0 | GFSG40-25 |
GFSG40-40 | ||
40±1.0 | GFSG40-40 | |
GFSG40-60 | ||
60x60 | 35±1.0 | GFSG60-35 |
GFSG60-60 | ||
60±1.0 | GFSG60-60 | |
GFSG60-80 | ||
80x80 | 100±1.0 | GFSG80-100 |
GFSG80-130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFSG60-60-NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Distanza percorsa (angolo α) (gradi) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 50.1–100 | 50.1-60 | 15.1-20 | 60 | 60 | 58.8 | 60 | 20 | ±20 | Destra e sinistra |
Loading...
Tipo | Goniometro, asse X | Distanza percorsa (gamma selezionabile) | ±10 | Metodo di avanzamento | Ingranaggi senza fine |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Si trova sulla pagina di [Standard]Tavole goniometriche / Scorrevoli a coda di rondine / 1 asse, il codice articolo è il seguente: GFSG60-60-NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFSG60-60-NR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza del centro di rotazione H(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Distanza percorsa (angolo α)(gradi)
Tipo invertito
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GFSG25-35-NR |
GFSG40-25 |
GFSG40-25-NR |
GFSG60-80 |
GFSG60-80-NR |
GFSG80-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Distanza percorsa (angolo α) (gradi) | Tipo invertito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | 30.1-35 | 1-15 | 25 | 25 | 19.6 | 35 | 15 | ±10 | Destra e sinistra | |
350.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 20.1-25 | 1-15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | Standard | |
350.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 20.1-25 | 1-15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | Destra e sinistra | |
417.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 50.1–100 | 70.1-80 | 15.1-20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | Standard | |
417.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 50.1–100 | 70.1-80 | 15.1-20 | 60 | 60 | 58.8 | 80 | 20 | ±15 | Destra e sinistra | |
494.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 90.1-100 | 25.1-30 | 80 | 80 | 49 | 100 | 30 | ±18 | Standard |