Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LMU6G
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | |||
LMU-N | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | Materiale tenuta Gomma nitrilica (-20~120°C) |
LMU | |||||||
LMUF-N | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
LMUF | |||||||
LMUR | Placcatura LTBC | EN 1.4125 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | |||
LMUM | Nichelatura chimica | ||||||
LMUMF | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~110°C | |||||
SLMU | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~ 80°C | ||
SLMUS | Acciaio inox (acciaio inox) | -20~120°C |
Codice componente | |
LMU20 LMU-N20 LMUR20 LMUR20L LMUR20G LMUR20H | (Senza tenuta) (Placcatura LTBC) (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
Codice componente | Tolleranza D | L | B | W | D1 | (r) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Massa (g) | |||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Senza trattamento superficie | Con trattamento superficie | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | |||||||||
LMU-N (Senza tenuta) LMU LMUF-N (Senza tenuta) LMUF LMUR LMUM LMUMF SLMU SLMUS | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 10 | 0 -0.12 | - | - | - | - | 0.3 | 0.008 | 4 | 69 | 105 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | - | 88 | 127 | 2.0 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 167 | 206 | 4.0 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 11.5 | 0.012 | 206 | 265 | 8.5 | |||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 265 | 380 | 17 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 372 | 549 | 31 | |||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 41 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 510 | 784 | 46 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 73 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 98 | |||||
25 | 40 | 59 | 0 -0.3 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 236 | |||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 262 | ||||||||||
LMU LMUM | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 654 | ||||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1700 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LMU6G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Materiale sfera | Materiale fermo | Tenute | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | G (Basso particolato) |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Movimento | Movimento lineare |
---|---|---|---|---|---|
Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo singolo | Precisione | Grado elevato |
Tipo | Dritto | Lunghezza | Tipo singolo |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox, acciaio / cromato, nichelato / doppia scanalatura anulare, il codice articolo è il seguente: LMU6G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMU6G.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale di Cilindro esterno
Tipo
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Materiale sfera
Materiale fermo
Tenute
Rifornimento di grasso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LMU-N16 |
LMU-N20 |
LMU-N25 |
LMU6H |
LMU6L |
LMU8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Materiale sfera | Materiale fermo | Tenute | Rifornimento di grasso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 37 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Non fornito | |
5.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Non fornito | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 25 | 59 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Senza tenuta | Non fornito | |
16.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | H (per alimenti e bevande) | |
16.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 19 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | L (Termoresistenza) | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza trattamento superficie | 15 | 265 | 380 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Equiv. POM) | Con tenuta | Non fornito |