Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox, acciaio / cromato, nichelato / doppia bussola / doppia gola anulare (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox, acciaio / cromato, nichelato / doppia bussola / doppia gola anulare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LMUWM10L

Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativa
TipoCilindro esternoSfereGabbia portasfereTemp. ambiente d'esercizioAccessori
MaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeMateriale
LMUW-NEN 1.3505 Equiv.58HRC~-EN 1.3505 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C*
TenutaMateriale
Gomma nitrilica
(-20~120°C)
LMUW
LMUWFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
LMUWRPlaccatura
LTBC
EN 1.4125 Equiv.Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
LMUWMNichelatura chimica
LMUWMFAcciaio inox (acciaio inox)-20~110°C
SLMUWEN 1.4125 Equiv.56HRC~-Plastica (Duracon M90 Equiv.)-20~ 80°C
SLMUWSAcciaio inox (acciaio inox)-20~120°C

Specifiche

Codice componente 
LMUW20
LMUW-N20
Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativaLMUWR20
Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativaLMUWR20L
Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativaLMUWR20G
Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativaLMUWR20H

(Senza tenuta)
(Placcatura LTBC)
(Grasso tipo L)
(Grasso tipo G)
(Grasso tipo H)
Tipi di grasso alternativi disponibili.
Per giorni consegna, prezzo e prestazioni, vedere P.304.
Codice componenteTolleranza DLBWD1(r)Eccentricità (max)File di sfereCoefficiente di caricoMomento statico ammesso (N • m)Massa (g)
TipodrTolleranza Senza trattamento superficieCon trattamento superficie Tolleranza TolleranzaC (Dinamico) NCo (Statico) N
LMUW-N
(Senza tenuta)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW
SLMUWS
30
-0.010
70
-0.011
0
-0.015
190
-0.3
----0.30.01041382100.513.2
4823---1762540.634.8
5102818.2 0
-0.5
1.19.60.42634121.3811
6120
-0.013
0
-0.018
3524.8 11.50.0153245292.1816
8154532.8 14.34317844.3131
10190
-0.016
0
-0.021
5541.4 1.31858811007.2462
12215743.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
16287049.8 1.6271230235019.7145
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
8057.8 0
-0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
-0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
304512385.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
350
-0.015
520
-0.022
0
-0.030
13594.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf=Nx0.101972
Per le precauzioni per l'uso, vedere P.303.
dr=3, 4 non disponibili per LMUW-N e LMUWR
I prodotti con dr=3, 4 sono senza tenuta. Il tipo senza tenuta ha una resistenza allo scorrimento inferiore (0.4~1.2N). Adottare misure antipolvere specifiche per impedire l'ingresso di polveri nelle parti di scorrimento.
Per la placcatura LTBC, vedere P.304.
Distanziali e finecorsa per boccole lineari selezionabili da P.330.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LMUWM10L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Materiale sfera Materiale fermo Tenute Rifornimento di grasso

23.00 €

1 Disponibile 9 giorni 101055[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaL (Termoresistenza)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole lineari/Standard/doppie:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Dritto Stile Standard Movimento Movimento lineare
Con lubrificazione Non fornito Tipologia ricircolo di sfere Tipo doppio Precisione Grado elevato
Tipo Dritto

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox, acciaio / cromato, nichelato / doppia bussola / doppia gola anulare, il codice articolo è il seguente: LMUWM10L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMUWM10L.

Tipologia prodotto

Codice componente
LMUW-N16
LMUW-N20
LMUW-N25
LMUWM12
LMUWM12G
LMUWM12H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Materiale di Cilindro esterno Trattamento superficie cilindro esterno Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Eccentricità
(µm)
Materiale sfera Materiale fermo Tenute Rifornimento di grasso

8.09 €

1 Disponibile 12 giorni 101670[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaNon fornito

10.59 €

1 Disponibile 5 giorni 102080[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaNon fornito

15.14 €

1 Disponibile 9 giorni 1025112[Ferro] EN 1.3505 Equiv.Senza trattamento superficie4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Senza tenutaNon fornito

9.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaNon fornito

30.29 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaG (Basso particolato)

30.29 €

1 Disponibile 9 giorni 101257[Ferro] EN 1.3505 Equiv.[Trattamento superficie] Nichelatura chimica216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastica (Equiv. POM)Con tenutaH (per alimenti e bevande)

Prodotti complementari

Supporto tecnico