Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
C-BUN | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Cod. comp. | |
C-BUN15 | (Lato supporto, articolo singolo) |
Numero | Nome componente | Quantità |
Alloggiamento | 1 | |
Cuscinetto radiale prodotto all'estero | 1 | |
Anello di sicurezza (STWN, S) | 1 |
Cod. comp. | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | Cuscinetto | Anello di sicurezza | C-BUN | |
Tipo | N. | Prezzo unitario | ||||||||||||||
C-BUN | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | B606ZZ | STWN, S6 | |
8 | 14 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 11 | ||||||
10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 22 | 9 | - | - | B608ZZ | STWN, S8 | ||
12 | 10 | 26 | B6000ZZ | STWN, S10 | ||||||||||||
15 | 15 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 32 | B6002ZZ | STWN, S15 | ||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 25 | 75 | 47 | 11 | B6204ZZ | STWN, S20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-BUN6 |
C-BUN8 |
C-BUN10 |
C-BUN12 |
C-BUN15 |
C-BUN20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Altezza albero h (mm) | Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm) (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 13 | 12 | 42 | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 17 | 14 | 52 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 20 | 70 | |
21.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 20 | 70 | |
22.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 30 | 20 | 80 | |
23.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 30 | 26 | 95 |
Loading...
Tipo | Lato supporto | Profilo | Profilo quadrato | Metodo di montaggio | Montaggio su superficie |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Kit | Solo unità di supporto lato supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Altezza albero h(mm)
Spessore del tipo quadrato L/ tipo rotondo F (mm)(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali