Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NFJN8-50
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NFJN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente |
NFJNF | ||
NFJNS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica |
Cod. comp. | - | A |
NFJN12-100 NFJNF10 | - | 80 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B | t |
5 | 30 | 3.5 | 4 | 5.4 | 8 | 1.6 |
6 | 4 | 5 | 10 | |||
8 | 38 | 5.5 | 6.5 | 11 | 13 | |
10 | 7 | 8 | 17 | |||
12 | 60 | 8 | 10 | 18 | 19 | 2.0 |
16 | 75 | 10 | 13 | 20 | 24 | |
20 | 13 | 16 | 30 |
Cod. comp. | L | Carico verticale ammesso (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M-A | NFJN/NFJNS | NFJN | NFJNS | ||
NFJN (Acciaio inox) NFJNS | 5 - 30 | 40.5 | 1.5 | 15 | ||
5 - 60 | 70.5 | 19 | ||||
6 - 40 | 51 | 2.1 | 21 | |||
6 - 80 | 91 | 28 | ||||
8 - 50 | 68.1 | 3.9 | 50 | |||
8 -100 | 118.1 | 65 | ||||
10 - 75 | 94.6 | 4.3 | 88 | |||
10 -100 | 119.6 | 100 | ||||
12 - 50 | 78 | 4.9 | 142 | - | ||
12 - 75 | 103 | 166 | ||||
12 -100 | 128 | 184 | ||||
12 -125 | 153 | 200 | ||||
12 -150 | 178 | 219 | ||||
16 - 75 | 107 | 5.9 | 287 | |||
16 -100 | 132 | 317 | ||||
16 -130 | 162 | 356 | ||||
16 -150 | 182 | 383 | ||||
16 -180 | 212 | 422 | ||||
20 -100 | 135 | 8.8 | 493 | |||
20 -130 | 165 | 557 | ||||
20 -150 | 185 | 605 | ||||
20 -180 | 215 | 671 |
Cod. comp. | A - Incrementi di 10mm | L | Prezzo unitario | |
Tipo | M | |||
NFJNF | 10 | 80~200 | A+19.6 | |
12 | 80~250 | A+28 | ||
16 | 80~300 | A+32 | ||
20 | 110~300 | A+35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NFJN8-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Varianti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 38 | 3.9 | 50 | 11 | 8 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo bullone di regolazione | Standard | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Piede di livellamento / Standard, il codice articolo è il seguente: NFJN8-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NFJN8-50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Trattamento superficie corpo principale
Larghezza D(mm)
Carico ammesso (Dettagli)(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Altezza corpo principale(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Varianti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NFJN12-125 |
NFJN12-150 |
NFJN12-75 |
NFJNS10-100 |
NFJNS10-75 |
NFJNS12-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Larghezza D (mm) | Carico ammesso (Dettagli) (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Altezza corpo principale (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Varianti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 4.9 | 125 | 18 | 12 | Non fornito | |
3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 4.9 | 150 | 18 | 12 | Non fornito | |
1.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 60 | 4.9 | 75 | 18 | 12 | Non fornito | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 38 | 4.3 | 100 | 11 | 10 | - | |
5.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 38 | 4.3 | 75 | 11 | 10 | - | |
4.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura elettrolitica | 60 | 4.9 | 100 | 18 | 12 | - |