Molle a spirale con filo a sezione rotonda / Deflessione 27%-30% / Riferimento D.E. (Codici componente - Download CAD)

Molle a spirale con filo a sezione rotonda / Deflessione 27%-30% / Riferimento D.E.
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UH4-30-LKC

Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 27%-30%/Riferimento D.E.:Immagine relativa
Materiale EN 1.4301 (WPB) Equiv. Costante molla ±10%

Specifiche

Codice componente
UM16-80
UH16-80
■UM: Fmax (Deflessione ammessa) =LxFa%
Codice componentedLunghezza a bloccoF
max
N{kgf}maxFa%Prezzo unitario
D-L
UM 4-5*0.42.21.753.4{0.35}35 
 10*0.54.93.56.8{0.7 }
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.1713.7{1.4 }
 250.611.18.7517.2{1.75} 
 300.6516.310.520.6{2.1 }
UM 5-5*0.452.251.753.4{0.35}35 
 10*0.53.133.56.8{0.7 }
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.45713.7{1.4 }
 250.711.98.7517.2{1.75} 
 300.711.910.520.6{2.1 }
 350.7516.512.2524.0{2.45}
 400.823.21427.5{2.8 }
 450.823.215.7530.9{3.15}
 500.8531.4517.534.3{3.5 } 
UM 6-5*0.552.71.74.9{0.5 }35 
 100.75.63.510.8{1.1 }
 150.757.45.215.7{1.6 }
 200.757.4720.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 } 
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.81441.2{4.2 }
 451.027.815.7546.1{4.7 }
 501.028.017.552.0{5.3 } 
 601.028.01853.0{5.4 }30
 701.146.219.658.8{6 }28
UM 8-100.856.43.510.8{1.1 }35 
 150.97.95.215.7{1.6 }
 200.97.9720.6{2.1 }
 250.97.98.725.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 } 
 351.012.012.236.3{3.7 }
 401.118.71441.2{4.2 }
 451.118.715.7546.1{4.7 }
 501.118.717.552.0{5.3 } 
 601.228.22161.8{6.3 }
 701.342.024.572.6{7.4 }
UM10-100.95.23.510.8{1.1}35 
 151.07.35.215.7{1.6}
 201.07.3720.6{2.1}
 251.110.58.725.5{2.6}
 301.110.510.531.4{3.2}
 351.21512.236.3{3.7}
 401.2151441.2{4.2}
 451.321.815.7546.1{4.7}
 501.321.817.552.0{5.3}
 601.430.82161.8{6.3} 
 701.430.824.572.6{7.4}
UM13-151.28.45.215.7{1.6}35 
 201.311.1720.6{2.1}
 251.311.18.725.5{2.6}
 301.415.110.531.4{3.2} 
 351.415.112.236.3{3.7}
 401.415.11441.2{4.2}
 451.415.115.7546.1{4.7}
 501.415.117.552.0{5.3} 
 601.627.22161.8{6.3}
 701.627.224.572.6{7.4} 
 801.736.22882.4{8.4} 
UM16-151.49.65.215.7{ 1.6}35 
 201.512.4720.6{ 2.1}
 251.512.48.725.5{ 2.6}
 301.512.410.531.4{ 3.2} 
 351.615.612.236.3{ 3.7}
 401.615.61441.2{ 4.2}
 451.720.415.7546.1{ 4.7} 
 501.720.417.552.0{ 5.3}
 601.826.12161.8{ 6.3} 
 701.826.124.572.6{ 7.4}
 801.826.12882.4{ 8.4}
UM20-201.811.3734.3{ 3.5}35 
 251.913.38.7543.1{ 4.4}
 301.913.310.552.0{ 5.3} 
 3521612.2559.8{ 6.1}
 402161468.6{ 7 }
 452.223.715.7577.5{ 7.9} 
 502.223.717.586.3{ 8.8}
 602.223.721103.0{10.5} 
 702.434.824.5120.6{12.3}
 802.434.828137.3{14 }
kgf (Carico)=N/mm (Costante molla) x0.101972xF (Deflessione)
{kgf}=Nx0.101972
Per i tipi con *, le due estremità non sono rettificate.
I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento.
Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
■UH: Fmax (Deflessione ammessa) =LxFa%
Codice componentedLunghezza a bloccoF
max
N{kgf}maxFa%Prezzo unitario
D-L
UH 4-5*0.452.71.54.4{ 0.45}30 
 10*0.53.838.8{ 0.9 }
 150.68.14.513.2{ 1.35}
 200.6511.7617.6{ 1.8 }
 250.716.87.522.1{ 2.25} 
 300.716.8926.5{ 2.7 }
UH 5-5*0.553.31.54.4{ 0.45}30 
 100.64.6538.8{ 0.9 }
 150.64.654.513.2{ 1.35}
 200.7511.81617.6{ 1.8 }
 250.7511.817.522.1{ 2.25} 
 300.816926.5{ 2.7 }
 350.8521.6810.530.9{ 3.15}
 400.8521.681235.3{ 3.6 }
 450.928.813.539.7{ 4.05}
UH 6-5*0.653.21.58.8{ 0.9 }30 
 100.73.9317.7{ 1.8 }
 150.857.74.526.5{ 2.7 }
 200.99.7635.3{ 3.6 }
 251.015.57.544.1{ 4.5 } 
 301.015.5953.0{ 5.4 }
 351.124.89.857.9{ 5.9 }28
 401.124.81058.8{ 6 }25
 451.124.811.2566.7{ 6.8 }
 501.239.01058.8{ 6 }20 
 601.239.013.882.4{ 8.4 }23
 701.239.014.788.3{ 9 }21
UH 8-100.95.3317.7{ 1.8 }30 
 150.95.34.526.5{ 2.7 }
 201.111635.3{ 3.6 }
 251.1117.544.1{ 4.5 }
 301.215.9953.0{ 5.4 } 
 351.215.910.561.8{ 6.3 }
 401.323.11270.6{ 7.2 }
 451.323.113.579.4{ 8.1 }
 501.433.31588.3{ 9 } 
 601.433.318105.9{10.8 }
 701.548.018.9111.8{11.4 }27
UH 10-101.16.9317.7{ 1.8}30 
 151.16.94.526.5{ 2.7}
 201.29.3635.3{ 3.6}
 251.29.37.544.1{ 4.5}
 301.312.7953.0{ 5.4}
 351.417.510.561.8{ 6.3}
 401.417.51270.6{ 7.2}
 451.523.813.579.4{ 8.1}
 501.523.81588.3{ 9 }
 601.632.418105.9{10.8} 
 701.744.221123.6{12.6}
UH 13-151.59.24.544.1{ 4.5}30 
 201.59.2658.8{ 6 }
 251.59.27.573.5{ 7.5}
 301.818988.3{ 9 } 
 351.81810.5103.0{10.5}
 401.81812117.7{12 }
 451.81813.5132.4{13.5}
 502.028.515147.0{15 } 
 602.13618176.5{18 }
 702.245.121205.9{21 } 
 802.245.120196.1{20 }25 
UH 16-151.79.64.544.1{ 4.5}30 
 201.914658.8{ 6 }
 251.9147.573.5{ 7.5}
 301.914988.3{ 9 } 
 351.91410.5103.0{10.5}
 402.225.112117.7{12 }
 452.225.113.5132.4{13.5} 
 502.225.115147.1{15 }
 602.330.518176.5{18 } 
 702.544.721205.9{21 }
 802.544.724235.4{24 }
UH 20-252.313.87.5110.8{11.3}30 
 302.313.89132.4{13.5} 
 352.518.810.5154.9{15.8}
 402.518.812176.5{18 }
 452.829.413.5199.1{20.3} 
 502.829.415220.6{22.5}
 60340.518264.8{27 } 
 70340.521308.9{31.5}
 803.254.424353.0{ 36 }
kgf (Carico)=N/mm (Costante molla) x0.101972xF (Deflessione)
{kgf}=Nx0.101972
Per i tipi con *, le due estremità non sono rettificate.
I valori della lunghezza a blocco sono solo di riferimento.
Possono esserci alcune variazioni in base al lotto.
Numero utilizzi: 1 milione di volte
■Costante molla
D12 applicabile solo a UY, UR, UF, UL e UBB. D14 è applicabile solo al tipo UBB.
 TipoUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
          
4             2.0{0.2}  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5                  
6           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
  N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
FmaxF=Lx70%F=LxFa%F=LxFa%F=Lx45%F=Lx40%F=LxFa%F=LxFa%F=LxFa%F=L×Fa%

Varianti

Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 27%-30%/Riferimento D.E.:Immagine relativa
Molle a spirale con filo a sezione rotonda/Deflessione 27%-30%/Riferimento D.E.:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UH4-30-LKC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Stato superficie terminale Carico max
(N)
Altezza con carico max applicato L-F
(mm)
Lunghezza libera L
(mm)
Diam. esterno D (o D1)
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Diam. filo
(mm)
Lunghezza a blocco
(mm)
Modifica tolleranza Deflessione ammessa
(mm)

4.67 €

1 Disponibile 9 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura26.5213042.90.716.8LKC (Con modifica tolleranza)9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 (WPB) Equiv.

Si trova sulla pagina di Molle a spirale con filo a sezione rotonda / Deflessione 27%-30% / Riferimento D.E., il codice articolo è il seguente: UH4-30-LKC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UH4-30-LKC.

Tipologia prodotto

Codice componente
UH10-15-LKC
UH10-20
UH10-20-LKC
UH4-5
UH5-10
UH5-10-LKC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Stato superficie terminale Carico max
(N)
Altezza con carico max applicato L-F
(mm)
Lunghezza libera L
(mm)
Diam. esterno D (o D1)
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Diam. filo
(mm)
Lunghezza a blocco
(mm)
Modifica tolleranza Deflessione ammessa
(mm)

6.05 €

1 Disponibile 9 giorni 1016.01-30.00Con smerigliatura26.510.515105.91.16.9LKC (Con modifica tolleranza)4.5

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura35.31420105.91.29.3-6

6.05 €

1 Disponibile 9 giorni 1030.01-50.00Con smerigliatura35.31420105.91.29.3LKC (Con modifica tolleranza)6

2.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51-4.50Senza smerigliatura4.43.5542.90.452.7-1.5

2.02 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51-16.00Con smerigliatura8.871052.90.64.65-3

3.53 €

1 Disponibile 9 giorni 108.51-16.00Con smerigliatura8.871052.90.64.65LKC (Con modifica tolleranza)3

Prodotti complementari

Supporto tecnico