Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHNST8
Codice componente |
SHNST8 |
Codice componente | Dado di pre-montaggio applicabile* | Prezzo unitario |
1 ~ 1500 pz. | ||
SHNST8 | HNTT8 HNTTV8 HNTTZ8 HNTTSN8 HNTTSS8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHNST8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.29 € 0.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Con dado | Finecorsa di pre-montaggio | Nome serie | Serie 8 / Serie 8-45 | Funzione | Finecorsa in metallo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Anti-allentamento | Non fornito | Materiale | EN 1.4319 Equiv. |
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Finecorsa in metallo di pre-montaggio |
Si trova sulla pagina di Serie 8 / Finecorsa in metallo di pre-montaggio, il codice articolo è il seguente: SHNST8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHNST8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali