Anelli di bloccaggio / alluminio / due pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ghiere per alberi/In due pezzi/inserti filettati/in alluminio:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessoriMateriale inserto filettato
In due pezzi
SCNPAHLega di alluminio serie 2000-Vite a esagono incassato
EN 1.4301 Equiv.
2 pz.
EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-B
SCNPAH20-10
Codice componenteSelezione BD1M
(Fil. grossa)
(d)RWXY
TipoD
Con inserti filettati

(In due pezzi)
SCNPAH
8825M33.231.575
101030M44.23.751.595
1230M44.23.751.5105
1534M44.23.751.511.56
1635M55.34.51.5126
2040M55.34.51.5147
251245M55.34.51.5177
301555M66.361.52010
La superficie del diametro interno (d) viene filettata dal montaggio degli inserti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCNPAH8-8
SCNPAH10-10
SCNPAH12-10
SCNPAH15-10
SCNPAH16-10
SCNPAH20-10
SCNPAH25-12
SCNPAH30-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D.E. Larghezza

9.68 €

1 Disponibile 5 giorni 108258

10.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10103010

10.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10123010

10.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10153410

10.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10163510

12.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10204010

13.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10254512

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10305515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio In due pezzi Caratteristiche Standard Materiale Alluminio
Trattamento superficie Senza trattamento superficie Parete spessa Standard Lavorazione superficie laterale Non fornito
Materiale Serie 2000 in lega di alluminio Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico