Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSCDKM12-M
Tipo | Ghiere per alberi | Maniglia a ripresa | Filettature maniglia | ||||||
Standard | Compatte | ||||||||
Standard | In miniatura | Standard | In miniatura | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
SCDKL | SCDKM | SCDKJL | SCDKJM | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Zinco pressofuso | Vernice a forno | EN 1.0718 Equiv. | Cromatura nera |
PSCDKL | PSCDKM | PSCDKJL | PSCDKJM | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||||
SSCDKL | SSCDKM | SSCDKJL | SSCDKJM | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | Colore maniglia |
SCDKJM16 SCDKM10 | - - | M S |
Codice componente | Colore maniglia | B | D1 | M (Fil. grossa) | M1 | d | P1 | (F) | (N) | Y1 | R | W | X | Y | Maniglia | Standard, con maniglia a ripresa: conformità a standard | Con maniglia a ripresa in miniatura: conformità a standard | ||||||
Tipo | D | SCDKL | PSCDKL | SSCDKL | SCDKM | PSCDKM | SSCDKM | ||||||||||||||||
Maniglia standard Maniglia in miniatura | SCDKL PSCDKL SSCDKL SCDKM PSCDKM SSCDKM | 6 | M (Arancione) B (Nero) S (Grigio argento) | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 15 | 1.5 | 10 | 7 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● |
8 | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 15 | 1.5 | 10 | 8 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● | |||
10 | 18 | 35 | M6 | M4 | 6.6 | 15 | 1.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 18 | 40 | M6 | M4 | 6.6 | 20 | 1.5 | 14 | 11 | 7.5 | 1.5 | 11 | 8 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 23 | 1.5 | 15 | 13 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 23 | 1.5 | 15 | 14 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 18 | 48 | M6 | M5 | 6.6 | 26 | 1.5 | 18 | 16 | 7.5 | 1.5 | 15 | 12 | CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
25 | 18 | 60 | M6 | M5 | 6.6 | 30 | 1.5 | 22 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 18 | 18 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
30 | 18 | 70 | M6 | M6 | 6.6 | 35 | 1.5 | 25 | 23 | 7.5 | 1.5 | 21 | 23 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - |
Codice componente | Colore maniglia | B | D1 | M | M1 | d | P1 | (F) | (N) | Y1 | R | W | X | Y | C | S | Maniglia | ||
Tipo | D | ||||||||||||||||||
Maniglia standard | SCDKJL PSCDKJL SSCDKJL | 8 | M (Arancione) B (Nero) S (Grigio argento) | 12 | 28 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 18 | 0.5 | 12 | 7 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S |
10 | 12 | 28 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 18 | 0.5 | 12 | 7 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
12 | 12 | 32 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 20 | 0.5 | 14 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
15 | 12 | 34 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 20 | 0.5 | 14 | 10.5 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
Maniglia in miniatura | SCDKJM PSCDKJM SSCDKJM | 16 | 12 | 36 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 22 | 0.5 | 16 | 11 | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |
20 | 12 | 42 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 25 | 0.5 | 18 | 14 | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
25 | 12 | 48 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 29 | 0.5 | 22 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 18 | 11 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S | |||
30 | 12 | 55 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 30 | 0.5 | 23 | 20 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSCDKM12-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | Con maniglia | Colore leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | In miniatura | M (Arancione) |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Con maniglia a ripresa / Profilo a D | Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / appiattito su un lato / acciaio inox, acciaio / scanalato / leva di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: SSCDKM12-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSCDKM12-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
Con maniglia
Colore leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSCDKJL12-B |
PSCDKJL12-M |
PSCDKJL12-S |
SSCDKM12-S |
SSCDKM15-B |
SSCDKM15-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | Con maniglia | Colore leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
32.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
32.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
35.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | In miniatura | S (Grigio argento) | |
36.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 44 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | In miniatura | B (Nero) | |
36.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 44 | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | In miniatura | M (Arancione) |