Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSCJKL30-S
Tipo | Ghiere per alberi | Maniglia a ripresa | Filettature maniglia | ||||||
Standard | Compatte | ||||||||
Standard | In miniatura | Standard | In miniatura | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie |
SCJKL | SCJKM | SCJKJL | SCJKJM | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Zinco pressofuso | Vernice a forno | EN 1.0718 Equiv. | Cromatura nera |
PSCJKL | PSCJKM | PSCJKJL | PSCJKJM | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||||
SSCJKL | SSCJKM | SSCJKJL | SSCJKJM | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | Colore maniglia |
SCJKJL16 SCJKM10 | - - | M S |
Codice componente | Colore maniglia | B | D1 | M (Fil. grossa) | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | Maniglia | Standard, con maniglia a ripresa: conformità a standard | Con maniglia a ripresa in miniatura: conformità a standard | ||||||
Tipo | D | SCJKL | PSCJKL | SSCJKL | SCJKM | PSCJKM | SSCJKM | |||||||||||||||
Maniglia standard Maniglia in miniatura | SCJKL PSCJKL SSCJKL SCJKM PSCJKM SSCJKM | 6 | M (Arancione) B (Nero) S (Grigio argento) | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 8 | 8 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13~15 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● |
8 | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 13~15 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● | |||
10 | 18 | 35 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | 10~13 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 18 | 40 | M6 | M4 | 6.6 | 10 | 10 | 7.5 | 1.5 | 11 | 8 | 13~15 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 16~17 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 12 | 12 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | 15~16 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 18 | 48 | M6 | M5 | 6.6 | 14 | 14 | 7.5 | 1.5 | 15 | 12 | 17~18 | CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
25 | 18 | 60 | M6 | M5 | 6.6 | 16 | 21 | 7.5 | 1.5 | 18 | 18 | 22~24 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
30 | 18 | 70 | M6 | M6 | 6.6 | 20 | 25 | 7.5 | 1.5 | 21 | 23 | 26~28 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - |
Codice componente | Colore maniglia | B | D1 | M | M1 | d | P2 | Y2 | R | W | X | Y | (Z) | C | Maniglia | ||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Maniglia standard | SCJKJL PSCJKJL SSCJKJL | 8 | M (Arancione) B (Nero) S (Grigio argento) | 12 | 28 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S |
10 | 12 | 28 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 11.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
12 | 12 | 32 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 13 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
15 | 12 | 34 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 13.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
Maniglia in miniatura | SCJKJM PSCJKJM SSCJKJM | 16 | 12 | 36 | 5 | M4 Prof. 6 | 5.5 | 12 | 12 | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 14.5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |
20 | 12 | 42 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 14 | 14 | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 17 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
25 | 12 | 48 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 21 | 16 | 5.5 | 1.5 | 18 | 11 | 19 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S | |||
30 | 12 | 55 | 5 | M5 Prof. 7.5 | 5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 22 | 8 | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSCJKL30-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | Con maniglia | Colore leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Con maniglia a ripresa / Con fori di montaggio laterali | Lavorazione superficie laterale | 2 fori maschiati |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio inox, acciaio / scanalato / leva di serraggio / foro trasversale, il codice articolo è il seguente: PSCJKL30-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSCJKL30-S.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Tipo
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
Con maniglia
Colore leva
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSCJKJL12-B |
PSCJKJL12-M |
PSCJKJL12-S |
PSCJKM10-B |
PSCJKM10-M |
PSCJKM10-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | Con maniglia | Colore leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | B (Nero) | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | M (Arancione) | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | S (Grigio argento) | |
25.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | B (Nero) | |
25.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | M (Arancione) | |
25.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | In miniatura | S (Grigio argento) |