Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Standard | Compatte | Vite a esag. incassato 1 pz. | ||
SCJS | SCJSJ | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. |
PSCJS | PSCJSJ | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |
SSCJS | SSCJSJ | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
SCJS10 SCJSJ8 |
D | B | D1 | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | Z | M1 (Fil. grossa) | Y1 | P | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | ||||||||||||||||
Ossido nero | Nichelatura chimica | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | Standard Tipo | Compatte Tipo | SCJS (Standard) | SCJSJ (Compatte) | PSCJS (Standard) | PSCJSJ (Compatte) | SSCJS (Standard) | SSCJSJ (Compatte) | |
8 | 10 | 6 | 25 | 22 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7~9 | 9 | M3 | M3 | 8 | 7 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 8 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 9 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 10 | - | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | M4 | - | 10 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 10 | 8 | 34 | 30 | M4 | M3 | 4.5 | 3.4 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 10~12 | 11 | M4 | M3 | 12 | 11 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
15A | 10 | - | 34 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1.5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10~12 | - | M5 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
16 | 10 | 8 | 35 | 30 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 12 | 11.5 | 6 | 3 | 11~12 | 11 | M5 | M3 | 12 | 11.5 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16A | 10 | - | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1.5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | M4 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
20A | 10 | - | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1.5 | - | 14 | - | 7 | - | 13 | - | M4 | - | 14 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
20 | 10 | 8 | 40 | 35 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | M5 | M4 | 14 | 13.5 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 12 | 10 | 45 | 42 | M5 | M4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 7 | 5 | 16~18 | 16.5 | M5 | M4 | 17 | 16.5 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25A | 12 | - | 45 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1.5 | - | 17 | - | 7 | - | 16~18 | - | M4 | - | 17 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
30 | 15 | 12 | 55 | 50 | M6 | M5 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18~20 | 20 | M6 | M4 | 20 | 19 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Differ. di misura | Compatte | Standard (P.253) | |||
B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | B (Spessore) | D1 (D.E.) | |
8 | -4 | -3 | 6 | 22 | 10 | 25 |
10 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
12 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Parete spessa | Materiale | Trattamento superficie | m x Pitch (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M3 | |
6.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
6.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M5 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M5 | |
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
10.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M5 | |
10.35 € 5.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M4 | |
13.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | M6 | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
9.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
9.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
11.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
12.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
16.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M3 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
5.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M5 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M5 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
7.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M5 | |
7.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
8.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M5 | |
8.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M4 | |
12.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Standard | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | M6 | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
7.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
14.62 € 8.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Compatte | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M3 | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
9.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
10.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
10.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M5 | |
10.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M5 | |
10.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M5 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
15.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M5 | |
15.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M4 | |
19.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | M6 | |
11.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | |
11.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | |
11.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | |
12.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | |
13.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Compatte | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Caratteristiche | Con fori di montaggio laterali | Lavorazione superficie laterale | 2 fori maschiati |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Parete spessa
Materiale
Trattamento superficie
m x Pitch(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali