Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSCSNK20-15
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Standard | Con fori mont. su sup. taglio | Con fori mont. later. | Vite a esag. incassato 1 pz. | ||
SCSNK | SCKNK | SCJNK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. |
PSCSNK | PSCKNK | PSCJNK | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |
SSCSNK | SSCKNK | SSCJNK | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B |
SCKNK15 | - | 10 |
Codice componente | Selezione B | D1 | H | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | Z | h | M1 (Fil. grossa) | Y1 | P | JPY Conformità a standard | |||||||
SCSNK | PSCSNK | SSCSNK | SCKNK SCJNK | PSCKNK PSCJNK | SSCKNK SSCJNK | |||||||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||||
Standard SCSNK PSCSNK SSCSNK (Dimensione D 6 ~ 40) Con foro di montaggio sulla sup. di taglio SCKNK PSCKNK SSCKNK (Dimensione D 10 ~ 40) Con foro di montaggio laterale SCJNK PSCJNK SSCJNK (Dimensione D 10 ~ 40) I tipi con foro di montaggio sulla superficie di taglio, con foro di montaggio laterale e in due pezzi con foro di montaggio sulla superficie di taglio sono disponibili solo per le dimensioni B con *. Per tipo con foro di montaggio laterale, | 6 | 8 | 20 | 17 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
10 | 20 | 17 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||
8 | 8 | 25 | 19 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
10 | 25 | 19 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
10 | 8 | 30 | 22 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 9 | 5 | 8~10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
*10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 8~10 | 6.4 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | *10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 9~10 | 5.8 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 30 | 22 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 10 | 5 | 9~10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
15 | *10 | 34 | 24 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 10~11 | 5.6 | M4 | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~13 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
16 | *10 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 | 4.8 | M5 | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
20 | *10 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | 6 | M5 | 14 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
15 | 45 | 30 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | 13~15 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
25 | 12 | 45 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
*15 | 50 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 16~18 | 6.7 | M5 | 16 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | *15 | 55 | 41 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 18~20 | 7.2 | M6 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 15 | 60 | 46 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 23 | 12 | 21 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
40 | *18 | 70 | 53 | M8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 13 | 23 | 9 | M8 | 26 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSCSNK20-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Lavorazione superficie laterale | Materiale | Trattamento superficie | Tipo profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 lati piatti | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Non fornito | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard |
Loading...
Metodo di serraggio | Con spacco | Parete spessa | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / appiattiti su entrambi i lati / acciaio inox, acciaio / scanalati / doppia filettatura incrociata, il codice articolo è il seguente: PSCSNK20-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSCSNK20-15.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Tipo
Caratteristiche
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Lavorazione superficie laterale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo profilo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSCJNK16-10 |
PSCJNK20-10 |
PSCJNK25-15 |
PSCSNK25-12 |
PSCSNK25-15 |
PSCSNK30-15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Caratteristiche | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Lavorazione superficie laterale | Materiale | Trattamento superficie | Tipo profilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | 2 fori maschiati | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Con foro di montaggio laterale | |
10.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | 2 fori maschiati | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Con foro di montaggio laterale | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con fori di montaggio laterali / 2 lati piatti | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | 2 fori maschiati | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Con foro di montaggio laterale | |
10.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 lati piatti | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Non fornito | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | |
10.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 lati piatti | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Non fornito | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 lati piatti | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Non fornito | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Standard |