Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
Vite a esag. incassato 2 pz. | |||
SCPKNK | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. |
PSCPKNK | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |
SSCPKNK | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B |
SCPKNK15 | - | 10 |
Codice componente | Selezione B | D1 | H | M (Fil. grossa) | d | R | W | X | Y | h | M1 (Fil. grossa) | Y1 | P | Prezzo unitario | |||
SCPKNK | PSCPKNK | SSCPKNK | |||||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Con foro di mont. su sup. di taglio, in due pezzi SCPKNK PSCPKNK SSCPKNK | 10 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 6.4 | M4 | 10 | 8 | ● | ● | ● |
12 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 5.8 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | |
15 | 10 | 34 | 24 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 5.6 | M4 | 12 | 12 | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 4.8 | M5 | 12 | 12 | ● | ● | - | |
20 | 10 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 6 | M5 | 14 | 14 | ● | ● | ● | |
25 | 15 | 50 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 6.7 | M5 | 16 | 16 | ● | ● | ● | |
30 | 15 | 55 | 41 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 7.2 | M6 | 20 | 20 | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
17.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
12.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.55 € 10.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
15.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
16.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
21.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
26.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
30.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | In due pezzi | Caratteristiche | 2 lati piatti | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito | Tipo profilo | Foro di montaggio sulla superficie di taglio |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali