Supporti cuscinetto / Con flangia a rombo / In ghisa

Supporti cuscinetto / Con flangia a rombo / In ghisa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si fissa su una superficie verticale, come il fianco di una macchina. Il tipo compatto è più leggero e più compatto del tipo standard.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con flangia a rombo/In ghisa:Immagine relativa
ComponenteMateriale
SupportoEN-JL 1030 Equiv.
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HDH20
HDHCP25
Codice componenteJIS nominaleFF1WtAA1A2dBSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
HDH12UCFL20111390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640470
15UCFL20211390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640450
17UCFL20311390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640440
20UCFL20411390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280420
25UCFL20513099681435.827.0 161634.114.314.07.9M6x0.754901400590
30UCFL206148117801440.231.0 181638.115.919.611.3M6x0.754901960900
35UCFL207161130901644.434191642.917.525.915.4M8x1118025901200
40UCFL2081751441001651.236211649.21929.317.9M8x1118029301510
45UCFL2091881481081852.238221949.21933.020.5M8x1118033001900
50UCFL2101971571151854.640221951.61935.523.2M10x1.25235035502200
kgf=Nx0.101972

Codice componenteFF1WtAA1A2dBSCoefficiente di carico (kN)Vite di fermoMassa (g)
TipoDCr (dinamico)Cor (statico)M1Coppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
HDHCP128163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476280
158163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476270
178163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476250
209071.5631128.720111024.7 712.86.6M5x0.82501280300
259576691130.520.0 1110277.514.07.9M6x0.754901400400
3011390.5791234.322.5 121230.3819.611.3M6x0.754901960580
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HDH12
HDH15
HDH17
HDH20
HDH25
HDH30
HDH35
HDH40
HDH45
HDH50
HDHCP12
HDHCP15
HDHCP17
HDHCP20
HDHCP25
HDHCP30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero D
(Ø)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

14.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12128006600

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 15128006600

14.22 €

1 Disponibile 5 giorni 17128006600

10.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20128006600

15.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25140007900

21.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

301960011300

20.27 €

1 Disponibile 5 giorni 352590015400

27.07 €

1 Disponibile 5 giorni 402930017900

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni 453300020500

35.89 €

1 Disponibile 5 giorni 503550023200

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1295504800

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1595504800

12.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1795504800

13.73 €

1 Disponibile 5 giorni 20128006600

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 25140007900

20.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

301960011300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a rombo Materiale corpo unità EN-JL 1030 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico