Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Grasso | Senza guarnizione | Con tenuta | Materiale |
Bombate | Bombate | ||
Uso generico | NASTR | NASTZ | EN 1.3505 Equiv. |
- | NASTZS | EN 1.4125 Equiv. |
Codice componente |
NASTR8 |
Codice componente | D | dr | B | B1 | r | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico | Capacità carico pista (kN) | Velocità di rotazione max | Massa | |
Tipo | d | C (kN) | Co (kN) | NASTR□ | (giri/min) | (g) | |||||
(Bombate) NASTR | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 4.12 | 4.55 | 1.37 | 20000 | 17.8 |
8 | 24 | 12 | 9.8 | 10 | 0.5 | 5.68 | 5.89 | 1.86 | 17000 | 28 | |
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 0.5 | 9.70 | 9.67 | 2.45 | 15000 | 50 | |
12 | 32 | 16 | 11.8 | 12 | 0.5 | 10.4 | 10.9 | 2.74 | 13000 | 58 | |
15 | 35 | 20 | 11.8 | 12 | 0.5 | 12.3 | 14.3 | 3.14 | 10000 | 62 | |
17 | 40 | 22 | 15.8 | 16 | 0.5 | 17.4 | 20.9 | 3.72 | 9500 | 110 | |
20 | 47 | 25 | 15.8 | 16 | 0.5 | 19.2 | 24.5 | 4.61 | 8500 | 155 |
Codice componente | D | a | B | B1 | Coefficiente di carico dinamico | Coefficiente di carico statico | Capacità carico pista (kN) | Velocità di rotazione max | Massa | |
Tipo | d | C (kN) | Co (kN) | NASTZ□ | (giri/min) | (g) | ||||
(Bombate) NASTZ NASTZS | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 4.12 | 4.55 | 1.37 | 8000 | 24.5 |
8 | 24 | 17.5 | 13.8 | 14 | 5.68 | 5.89 | 1.86 | 6800 | 39 | |
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 9.70 | 9.67 | 2.45 | 6000 | 65 | |
12 | 32 | 25.5 | 15.8 | 16 | 10.4 | 10.9 | 2.74 | 5200 | 75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NASTR6 |
NASTR8 |
NASTR10 |
NASTR12 |
NASTR15 |
NASTR17 |
NASTR20 |
NASTZ6 |
NASTZ8 |
NASTZ10 |
NASTZ12 |
NASTZS6 |
NASTZS8 |
NASTZS10 |
NASTZS12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Materiale | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (kN) | Coefficiente di carico Cor (statico) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tenute | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 9.8 | 6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 4.12 | 4.55 | 20000 | Non fornito | |
13.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | 9.8 | 8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 5.68 | 5.89 | 17000 | Non fornito | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 11.8 | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 9.7 | 9.67 | 15000 | Non fornito | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 11.8 | 12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 10.4 | 10.9 | 13000 | Non fornito | |
17.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 11.8 | 15 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 12.3 | 14.3 | 10000 | Non fornito | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 15.8 | 17 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 17.4 | 20.9 | 9500 | Non fornito | |
19.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 15.8 | 20 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 19.2 | 24.5 | 8500 | Non fornito | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 13.8 | 6 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 4.12 | 4.55 | 8000 | Fornito | |
20.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 13.8 | 8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 5.68 | 5.89 | 6800 | Fornito | |
21.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 15.8 | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 9.7 | 9.67 | 6000 | Fornito | |
25.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 15.8 | 12 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | 10.4 | 10.9 | 5200 | Fornito | |
54.79 € 25.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 13.8 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 4.12 | 4.55 | 8000 | Fornito | |
60.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | 13.8 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 5.68 | 5.89 | 6800 | Fornito | |
60.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 15.8 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 9.7 | 9.67 | 6000 | Fornito | |
73.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 15.8 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10.4 | 10.9 | 5200 | Fornito |
Loading...
Categoria | Rotelle | Tipo rotella | Bombati | Rivestimento rotella | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Con guida rotella | In due pezzi | Dimensioni standard | Serie metrica | Albero | Non fornito |
Metodo di guida rotella | Con fermo | Anello interno | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Materiale
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tenute
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali