Catene in blocchi di tecnopolimero / Fila doppia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHEE-[4-9999/1]

Catene in blocchi di tecnopolimero/Fila doppia:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-N. di segmenti
CHEE-200
   
Codice componenteN. di segmentiN. di fileUsoColoreTensione ammessa (N)Velocità catena ammessa (m/min)Coefficiente di attrito su superficie di scorrimento f1Massa di riferimento (kg/m)Temp. di esercizio (°C)PassoCWHh1h2Numero di maglie per unità
TIPO
CHEE4~2 canaliUsi genericiBianco1270600.250.55-5~6512.714.43212.76.46.3240 (Lunghezza circonferenza 3,048mm)
Quando il numero di maglie supera il numero dato di maglie per unità, la q.tà di maglie per unità e la q.tà di maglie extra sono confezionate separatamente.
Esempio di calcolo del prezzo
Codice componente
CHEE-[4-9999/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di segmenti
(pz.)
1 7 giorni 4 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza (Gamma selezionabile)(mm) 26~76.1 Con catena Prodotti normali Collegamenti struttura
Nominale (W) 40(32) Larghezza W(mm) 32 Pignoni compatibili Serie CHEES

Prodotti complementari

Supporto tecnico