Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | |||||
Dritto | Con spallamento | |||||||
A pressione | Maschiati | Filettati | A pressione | Maschiati | Filettati | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | SHFJ | SHFU | SHFN | - | SHXU | SHXN |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GSHFJ | GSHFU | GSHFN | GSHXJ | - | - |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SSHFJ | SSHFU | SSHFN | - | - | SSHXN |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CSHFJ | CSHFU | CSHFN | CSHXJ | CSHXU | CSHXN |
Cod. comp. | - | P | - | Q | - | K | - | L | - | B |
SHFJ5 | - | P6.0 | - | Q4.50 | - | K5 | - | L30.55 | - | B3.2 |
D | H | M (Fil. grossa) | M1 (Fil. grossa) | m |
3 | 6 | M3 | - | 1 |
4 | M4 | |||
5 | 8 | M5 | ||
6 | M6 | M3 | 2 | |
8 | 11 | M8 | M4 | |
10 | 13 | M10 | M5 | 3 |
12 | 15 | M12 |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio |
N • cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
Cod. comp. | P | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | |||||||
Tipo | D | Incrementi di 0.1mm | SHFJ | GSHFJ | SSHFJ | CSHFJ | GSHXJ | CSHXJ | ||||||
Dritto | Con spallamento | |||||||||||||
Dritto SHFJ GSHFJ SSHFJ CSHFJ | Con spallamento GSHXJ CSHXJ | 3 | 3.5~6.0 | 3.0~5.0 | 2.00~5.00 | 3~6 | 10.00~60.00 | 2.0~5.0 | ||||||
4 | 4.5~7.0 | 3.0~5.0 | 2.00~6.00 | 4~8 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | ||||||||
5 | 5.5~8.0 | 3.0~7.0 | 2.00~7.00 | 5~10 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | ||||||||
6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 6~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | ||||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~8.0 | 4.00~12.00 | 8~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | ||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 10~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | ||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 12~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | |||||||
Tipo | D | SHFU | GSHFU | SSHFU | CSHFU | SHXU | CSHXU | |||||||
Dritto | Con spallamento | |||||||||||||
Dritto SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | Con spallamento SHXU CSHXU | 6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 6~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | ||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~9.0 | 4.00~12.00 | 8~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | ||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 10~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | ||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 12~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | Q Incrementi di 0.01mm | K Incrementi di 1mm | L Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | Prezzo unitario Dritti | Prezzo unitario Con spallamento | ||||||||
Tipo | D | SHFN | GSHFN | SSHFN | CSHFN | SHXN | SSHXN | CSHXN | |||||||
Dritto | Con spallamento | ||||||||||||||
Dritto SHFN GSHFN SSHFN CSHFN | Con spallamento SHXN SSHXN CSHXN | 3 | 3.5~6.0 | 3.0~5.0 | 2.00~5.00 | 0~6 | 10.00~60.00 | 2.0~5.0 | |||||||
4 | 4.5~7.0 | 3.0~5.0 | 2.00~6.00 | 0~8 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | |||||||||
5 | 5.5~8.0 | 3.0~7.0 | 2.00~7.00 | 0~10 | 10.00~60.00 | 2.0~10.0 | |||||||||
6 | 6.5~10.0 | 5.0~7.0 | 4.00~9.00 | 0~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 | |||||||||
8 | 9.0~13.0 | 5.0~9.0 | 4.00~12.00 | 0~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | |||||||||
10 | 11.0~15.0 | 6.0~11.0 | 5.00~14.00 | 0~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | |||||||||
12 | 13.0~16.0 | 6.0~13.0 | 5.00~15.00 | 0~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 3 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 3 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 4 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 5 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 3 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 60 - 63HRC | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 3 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 4 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 5 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 |
Loading...
Shape | Perni di supporto | Height Tolerance | 0/+0.05 | Mounting Method | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Tipo sferico |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali