Perni di supporto - a a gradini, configurabili, con spalla - con filettatura esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di supporto/Con pilota/rotondi/dritti/standard:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
DrittoCon spallamento
A pressioneMaschiatiFilettatiA pressioneMaschiatiFilettati
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCSHFJSHFUSHFN-SHXUSHXN
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GSHFJGSHFUGSHFNGSHXJ--
EN 1.4301 Equiv.--SSHFJSSHFUSSHFN--SSHXN
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCSHFJCSHFUCSHFNCSHXJCSHXUCSHXN
Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato e privo di foro di centraggio.

Specifiche

Cod. comp.-P-Q-K-L-B
SHFJ5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2
DHM (Fil. grossa)M1
(Fil. grossa)
m
36M3-1
4M4
58M5
6M6M32
811M8M4
1013M10M53
1215M12
Coppia di serraggio raccomandata per maschiati e filettati (Riferimento)
 
M (Fil. grossa)Coppia di serraggio
N • cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

■A pressione
Cod. comp.PQ
Incrementi di 0.01mm
K
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 0.01mm
B
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario DrittiPrezzo unitario Con spallamento
TipoDIncrementi di 0.1mm
SHFJ

GSHFJ

SSHFJ

CSHFJ

GSHXJ

CSHXJ
DrittoCon spallamento
Dritto
SHFJ
GSHFJ
SSHFJ
CSHFJ
Con spallamento

GSHXJ

CSHXJ
33.5~6.03.0~5.02.00~5.003~610.00~60.002.0~5.0      
44.5~7.03.0~5.02.00~6.004~810.00~60.002.0~10.0      
55.5~8.03.0~7.02.00~7.005~1010.00~60.002.0~10.0      
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~8.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      

■Maschiati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
Q
Incrementi di 0.01mm
K
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 0.01mm
B
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario DrittiPrezzo unitario Con spallamento
TipoD
SHFU

GSHFU

SSHFU

CSHFU

SHXU

CSHXU
DrittoCon spallamento
Dritto
SHFU
GSHFU
SSHFU
CSHFU
Con spallamento
SHXU


CSHXU
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~9.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      
Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a    P.1566

■Filettati
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
Q
Incrementi di 0.01mm
K
Incrementi di 1mm
L
Incrementi di 0.01mm
B
Incrementi di 0.1mm
Prezzo unitario DrittiPrezzo unitario Con spallamento
TipoD
SHFN

GSHFN

SSHFN

CSHFN

SHXN

SSHXN

CSHXN
DrittoCon spallamento
Dritto
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
Con spallamento
SHXN

SSHXN
CSHXN
33.5~6.03.0~5.02.00~5.000~610.00~60.002.0~5.0       
44.5~7.03.0~5.02.00~6.000~810.00~60.002.0~10.0       
55.5~8.03.0~7.02.00~7.000~1010.00~60.002.0~10.0       
66.5~10.05.0~7.04.00~9.000~1210.00~80.002.0~12.0       
89.0~13.05.0~9.04.00~12.000~1610.00~80.002.0~15.0       
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.000~2010.00~100.002.0~20.0       
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.000~2410.00~100.002.0~20.0       
All'interno dello stesso ordine, specificare dimensioni L con differenze non superiori a 0.02.
Per la filettatura intera, specificare una dimensione K di 0 e la variante NNC.

Varianti

Perni di supporto/Con pilota/rotondi/dritti/standard:Immagine relativa
Codice componente
CSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Heat Treatment Durezza Diametro esterno D
(mm)
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC3
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC4
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC5
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC6
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC8
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC10
1 10 giorni 10Acciaio inoxFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC12
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC3
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC4
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC5
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC6
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC8
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC10
1 10 giorni 10AcciaioFornitoDurezza tempra: 60 - 63HRC12
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito3
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito4
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito5
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito6
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito8
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito10
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoNon fornito12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Perni di supporto Height Tolerance 0/+0.05 Mounting Method Filettature
Tip Shape Tipo sferico Surface Treatment(Ø) Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico