Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Piatti | Con vite di fermo sulla punta | |||
Filettati | Maschiati | Filettati con pilota | Filettati | Maschiati | |||
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | STPAB | STPBB | STPDB | SPFAB | - |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | STPAR | STPBR | STPDR | - | - |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | STPAHB | STPBHB | STPDHB | - | - |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | STPAHR | STPBHR | STPDHR | - | - |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | STPASU | STPBSU | STPDSU | - | SPFBSU |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | STPAC | STPBC | STPDC | - | - |
Cod. comp. | - | L | - | P | - | B | |
STPAB10 SPFAB12 | - - | L20.03 L20.01 | - | P6 | - | B5 | (Piatto) (Vite di fermo sulla punta) |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio N•cm |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | M (Fil. grossa) | d | M3 (Fil. grossa) | F | W | ℓ | |||
Tipo | D | |||||||||
Filettati STPAB STPAR STPAHB STPAHR STPASU STPAC | Maschiati STPBB STPBR STPBHB STPBHR STPBSU STPBC | Con pilota STPDB STPDR STPDHB STPDHR STPDSU STPDC | 6 | 10.00~50.00 | M3 | 3 | M3 | 1.5 | 5 | 8 |
8 | M5 | 5 | M5 | 2 | 7 | |||||
10 | 20.00~80.00 | 6 | M6 | 3 | 8 | |||||
12 | 8 | M8 | 4 | 10 | 10 | |||||
15 | M8 | 10 | M10 | 5 | 13 | |||||
20 | 12 | M12 | 17 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.01mm | Selezione P | B Incrementi di 0.5mm | d | F | M1 (Fil. grossa) | W | ℓ | A | M2 (Fil. grossa) | N (Fil. grossa) | Prezzo unitario Vite di fermo sulla punta | |||||
Tipo | D | Filettati | Maschiati | ||||||||||||||
SPFAB | SPFASU | SPFBB | SPFBSU | ||||||||||||||
Filettati SPFAB | Maschiati SPFBSU | 12 | 20.00 (30.00)~80.00 | 6 | 4.0~6.0 | 8 | 4 | M8 | 10 | 10 | 10 | M5 | M3 | - | - | ||
15 | 20.00 (40.00)~80.00 | 8 | 5.0~10.0 | 10 | 5 | M10 | 13 | 10 | 15 | M8 | M4 | - | - | ||||
20 | 25.00 (45.00)~80.00 | 10 12 | 5.0~15.0 | 12 | 5 | M12 | 17 | 10 | 20 | M8 | M4 | - | - | ||||
25 | 30.00 (50.00)~80.00 | 12 16 | 5.0~19.0 | 16 | 5 | M16 | 20 | 12 | 24 | M10 | M4 | - | - | ||||
30 | 35.00 (65.00)~80.00 | 16 20 | 5.0~23.0 | 20 | 6 | M20 | 24 | 18 | 28 | M16 | M4 | - | - |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment (Ø) | Heat Treatment | Durezza | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 15 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 20 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 25 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 30 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Non fornito | Non fornito | 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Fornito | Durezza tempra: 50 - 55HRC | 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC | 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~ | 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio | Cromatura dura | Fornito | Durezza placcatura: 750HV~ | 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 12 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 15 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 20 |
Loading...
D | Prezzo unitario Filettati | Prezzo unitario Maschiati | Prezzo unitario Filettati con pilota | |||||||||||||||
STPAB | STPAR | STPAHB | STPAHR | STPASU | STPAC | STPBB | STPBR | STPBHB | STPBHR | STPBSU | STPBC | STPDB | STPDR | STPDHB | STPDHR | STPDSU | STPDC | |
6 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
20 |
Shape | Perni di regolazione altezza | Height Tolerance | 0/+0.05 | Mounting Method | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Piatto |
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment(Ø)
Heat Treatment
Durezza
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali