Viti di serraggio / Anti-inversione / Con dentellatura

Viti di serraggio / Anti-inversione / Con dentellatura
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il tipo anti-reversal è comodo quando l'inversione della sfera è fastidiosa.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di serraggio/Anti-inversione/con dentellatura:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSfera
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezza
HFMGEN 1.7220 Equiv.Ossido neroEN 1.3505 Equiv.55~60HRC
-EN 1.4301 Equiv.-EN 1.4125 Equiv.55~60HRC

Specifiche

Codice componente-L
HFMG10 -30
Codice componenteSelezione LL1AEBCd2S2Carico sostenuto (kN)
TipoM
(Anti-inversione con dentell.)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFMG6-16
HFMG6-20
HFMG6-25
HFMG6-30
HFMG6-40
HFMG8-20
HFMG8-30
HFMG8-35
HFMG8-40
HFMG8-50
HFMG10-25
HFMG10-30
HFMG10-40
HFMG10-50
HFMG10-60
HFMG12-30
HFMG12-50
HFMG12-80
HFMG16-40
HFMG16-60
HFMG16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. filettatura Lunghezza complessiva L
(mm)

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10616

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10620

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10625

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10630

8.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10640

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10820

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10830

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10835

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10840

9.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10850

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101025

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101030

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101040

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101050

12.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101060

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101230

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101250

13.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101280

19.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101640

19.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101660

19.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Dentellatura A vite A vite Materiale (filettatura) EN 1.7220 Equiv.
Materiale (punta) EN 1.3505 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico