Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte di attacco | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Sferici | Conici R | Conici | |||
Maschiati | RGP | RGPR | RGPT | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
RGPS | RGPRS | RGPTS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | E | - | A |
RGP10 RGPTS12 | - - | 40 40 | - | E10 | - | A5 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M1 (Fil. grossa) | |
Tipo | D | ||
Maschiati RGP RGPS | 6 | 15~100 | 3 |
8 | 20~100 | 4 | |
10 | 20~100 | 4 | |
12 | 21~100 | 5 | |
15 | 26~100 | 6 | |
20 | 28~100 | 6 | |
25 | 31~100 | 6 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | M1 (Fil. grossa) | R | |
Tipo | D | |||
Maschiati RGPR RGPRS | 6 | 20~100 | 3 | 1 |
8 | 24~100 | 4 | 1.5 | |
10 | 26~100 | 4 | 2 | |
12 | 32~100 | 5 | 2 | |
15 | 40~100 | 6 | 2 | |
20 | 47~100 | 6 | 3 | |
25 | 57~100 | 6 | 3 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | E Incrementi di 0.5mm | A Incrementi di 1SDgr | M1 (Fil. grossa) | |
Tipo | D | ||||
Maschiati RGPT RGPTS | 6 | 20~100 | 5.0≤E E≤L-M1x3 | 1~45 | 3 |
8 | 4 | ||||
10 | 4 | ||||
12 | 5 | ||||
15 | 6 | ||||
20 | 6 | ||||
25 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta | Materiale | Diametro albero D (Ø) | A (mm) | E (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 6 | - | - | 15 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.1191 Equiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 6 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 8 | - | - | 24 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.1191 Equiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 6 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 8 | - | - | 24 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico R | EN 1.4301 Equiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 6 | - | - | 15 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Tipo sferico | EN 1.4301 Equiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 1 ~ 45 | 5 ~ 91 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 85 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.1191 Equiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 1 ~ 45 | 5 ~ 91 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 85 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
1 | 6 giorni | 10 | Conico | EN 1.4301 Equiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 |
Loading...
Sezione di attacco | Maschiati |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo punta
Materiale
Diametro albero D(Ø)
A(mm)
E(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali