Perni guida base / Profilo punta selezionabile

Perni guida base / Profilo punta selezionabile
Guida a filettatura esterna di tipo pin che supporta un'ampia gamma di forme di pezzi.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni guida base/Profilo punta selezionabile:Immagine relativa
Parte di attaccoTipoMaterialeTrattamento superficie
SfericiConici RConici
FilettatiRGPNRGPRNRGPTNEN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica
RGPNSRGPRNSRGPTNSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L-E-A
RGPN10
RGPTNS12
-
-
40
40

-

E10

-

A5
■Profilo sferico
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
M2 (Fil. grossa)
TipoD
Filettati
RGPN
RGPNS
1020~1005
1221~1006
1526~1008
2028~10010
2531~10010
■Profilo conico R
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
M2 (Fil. grossa)R
TipoD
Filettati
RGPRN
RGPRNS
1026~10052
1232~10062
1540~10082
2047~100103
2557~100103
L-Mx2≥(Dx1.85)-(Rx2.75)-1
■Profilo conico
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
E
Incrementi di 0.5mm
A
Incrementi di 1SDgr
M2 (Fil. grossa)
TipoD
Filettati
RGPTN
RGPTNS
1020~1005.0≤E
E≤L-7
1~455
126
158
2010
2510
D-2EtanA≥1.0 (Diam. punta Ø1.0 o sup.)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RGPN10-[20-100/1]
RGPN12-[21-100/1]
RGPN15-[26-100/1]
RGPN20-[28-100/1]
RGPN25-[31-100/1]
RGPNS10-[20-100/1]
RGPNS12-[21-100/1]
RGPNS15-[26-100/1]
RGPNS20-[28-100/1]
RGPNS25-[31-100/1]
RGPRN10-[26-100/1]
RGPRN12-[32-100/1]
RGPRN15-[40-100/1]
RGPRN20-[47-100/1]
RGPRN25-[57-100/1]
RGPRNS10-[26-100/1]
RGPRNS12-[32-100/1]
RGPRNS15-[40-100/1]
RGPRNS20-[47-100/1]
RGPRNS25-[57-100/1]
RGPTN10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta Materiale Diametro albero D
(Ø)
A
(mm)
E
(mm)
Lungh. L
(mm)
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.1191 Equiv.10--20 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.1191 Equiv.12--21 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.1191 Equiv.15--26 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.1191 Equiv.20--28 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.1191 Equiv.25--31 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.4301 Equiv.10--20 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.4301 Equiv.12--21 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.4301 Equiv.15--26 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.4301 Equiv.20--28 ~ 100
1 10 giorni 10Tipo sfericoEN 1.4301 Equiv.25--31 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.1191 Equiv.10--26 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.1191 Equiv.12--32 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.1191 Equiv.15--40 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.1191 Equiv.20--47 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.1191 Equiv.25--57 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.4301 Equiv.10--26 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.4301 Equiv.12--32 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.4301 Equiv.15--40 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.4301 Equiv.20--47 ~ 100
1 10 giorni 10Conico REN 1.4301 Equiv.25--57 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.1191 Equiv.101 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.1191 Equiv.121 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.1191 Equiv.151 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.1191 Equiv.201 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.1191 Equiv.251 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.4301 Equiv.101 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.4301 Equiv.121 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.4301 Equiv.151 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.4301 Equiv.201 ~ 455 ~ 9320 ~ 100
1 10 giorni 10ConicoEN 1.4301 Equiv.251 ~ 455 ~ 9320 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione di attacco Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico