Serie 5 / Cava da 6 / 20x80mm / Con parallelismo di superficie

Serie 5 / Cava da 6 / 20x80mm / Con parallelismo di superficie

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/cava da 6/20x80mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa
Serie 5/cava da 6/20x80mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HFSP5-8020-300
■Profilati a lunghezza configurabile
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP5-208050~400079.220
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP5-802050~400019.280

Varianti

Serie 5/cava da 6/20x80mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSP5-2080-[100-3000/0.5]
HFSP5-8020-[100-3000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato Numero di cave profilato Misura profilato: Larghezza (A)
(mm)
Misura profilato: Spessore (T)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 7 giorni 1020x801 cava x 4 cave2079.2100 ~ 3000
1 7 giorni 1080x204 cave x 1 cava8019.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/cava da 6/20x80mm/Con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 20 Serie profilato Serie 5 Tipo di profilato Rettangolari
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico