Serie 6 / Cava da 8 / 30x300mm

Serie 6 / Cava da 8 / 30x300mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/30x300mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
EFS6-30300 - 800
KEFS6-30300 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFS6-30300 50~4000 8.15 2962 27.3x104 212.6x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 1mm Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
ℓx ℓy
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFS6-30300 4000 8.15 2970 27.3x104 212.6x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 6/Cava da 8/30x300mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EFS6-30300-[50-4000/0.5]
KEFS6-30300-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

419.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 30x300 Serie profilato Serie 6
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 10 cave Tipo di profilato EFS (Leggero)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 30 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 300

Prodotti complementari

Supporto tecnico