Serie 8 / Cava da 10 / 40x160mm

Serie 8 / Cava da 10 / 40x160mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Cava da 10/40x160mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente - L
HFS8-40160 - 800
KEFS8-40160 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa kg/m Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFS8-40160 50~4000 5.54 2049 38.6x104 498x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente EFS8-40160 50~4000 5.25 1945 38.8x104 506x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero EFSB8-40160 50~4000 5.25 1945 38.8x104 506x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.

■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFS8-40160 4000 2049 38.6x104 498x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KEFS8-40160 4000 1945 38.8x104 506x104
EFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato nero KEFSB8-40160 4000 1945 38.8x104 506x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8/Cava da 10/40x160mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EFSB8-40160-[50-4000/0.5]
HFS8-40160-[50-4000/0.5]
KEFSB8-40160-4000
KHFS8-40160-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Trattamento superficie Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10EFS (Leggero)Anodizzato nerostruttura-50 ~ 4000

-

1 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparentestruttura-50 ~ 4000

580.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10EFS (Leggero)Anodizzato neroStazionario4000-

276.63 €

1 Disponibile 3 giorni 10HFS (Standard)Anodizzato trasparenteStazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 40 Misura profilato 40x160 Serie profilato Serie 8
Tipo di profilato Rettangolari Numero di cave profilato 1 cava x 4 cave Numero di superfici scanalate 4 cave laterali
Smussatura lato anteriore Non fornito Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 40
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 160

Prodotti complementari

Supporto tecnico