Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-4545 | - | 800 |
KHFS8-4545 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | CAF8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFSL8-4545 | 50~4000 | 1.7 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-4545 | 50~4000 | 3.16 | 1171 | 23.64x104 | 23.64x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NFSL8-4545 | 50~4000 | 1.7 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm | Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Finitura trasparente | KCAF8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFSL8-4545 | 4000 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-4545 | 4000 | 1171 | 23.64x104 | 23.64x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNFSL8-4545 | 4000 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS8-4545-[50-4000/0.5] |
HFS8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4545-[50-4000/0.5] |
KGFS8-4545-4000 |
KHFS8-4545-4000 |
KHFSB8-4545-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
275.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
106.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
116.14 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 45 | Misura profilato | 45x45 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Quadrate | Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 45 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali