Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HFS8-50100 | - | 800 |
KHFS8-50100 | - | 4000 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L Incrementi di 0.5mm |
Massa kg/m |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | HFS8-50100 | 50~4000 | 5.96 | 2206 | 51.67x104 | 211.19x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | HFSB8-50100 | 50~4000 | 5.96 | 2206 | 51.67x104 | 211.19x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | EFS8-50100 | 50~4000 | 5.39 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | EFSB8-50100 | 50~4000 | 5.39 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | GFS8-50100 | 50~4000 | 7 | 2593 | 68.08x104 | 273.12x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | NEFS8-50100 | 50~4000 | 5.39 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Codice componente | L mm |
Area sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
L | L↑ | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KHFS8-50100 | 4000 | 2206 | 51.67x104 | 211.19x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KHFSB8-50100 | 4000 | 2206 | 51.67x104 | 211.19x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KEFS8-50100 | 4000 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero | KEFSB8-50100 | 4000 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
GFS | A6061SS-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente | KGFS8-50100 | 4000 | 2593 | 68.08x104 | 273.12x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente | KNEFS8-50100 | 4000 | 1996 | 53.0x104 | 211.21x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GFS8-50100-[50-4000/0.5] |
HFS8-50100-[50-4000/0.5] |
HFSB8-50100-[50-4000/0.5] |
KGFS8-50100-4000 |
KHFS8-50100-4000 |
KHFSB8-50100-4000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di profilato | Trattamento superficie | Materiale | Dimensione L fissa, specificabile | Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva) (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | struttura | - | 50 ~ 4000 | ||
612.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | GFS (Ad alta rigidità) | Anodizzato trasparente | EN AW-6061-T6 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
416.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato trasparente | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - | |
505.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | HFS (Standard) | Anodizzato nero | EN AC-51400-T5 Equiv. | Stazionario | 4000 | - |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 50 | Misura profilato | 50x100 | Serie profilato | Serie 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Rettangolari | Numero di cave profilato | 1 cava x 2 cave | Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali |
Smussatura lato anteriore | Non fornito | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 50 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Trattamento superficie
Materiale
Dimensione L fissa, specificabile
Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali