Serie 8-45 / Cava da 10 / 100x100mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 100x100mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/100x100mm:Immagine relativa
 
 

Specifiche

Codice componente - L
NEFS8-100100 - 800
KNEFS8-100100 - 4000
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L Incrementi di 0.5mm Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente GFS8-100100 50~4000 10.68 3957 465.8x104 465.8x104
NEFS EN AW-6063-T5 Equiv. Anodizzato trasparente NEFS8-100100 50~4000 7.86 2922 376.0x104 376.0x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati.
Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
GFS EN AW-6061-T6 Equiv. Anodizzato trasparente KGFS8-100100 4000 3957 465.8x104 465.8x104
NEFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KNEFS8-100100 4000 2922 376.0x104 376.0x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm.
La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm).
I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/100x100mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFS8-100100-[50-4000/0.5]
KGFS8-100100-4000
KNEFS8-100100-4000
NEFS8-100100-[50-4000/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di profilato Materiale Dimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.struttura-50 ~ 4000

1,056.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10GFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.Stazionario4000-

627.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10NEFS (Tipo economico)EN AC-51400-T5 Equiv.Stazionario4000-

-

1 5 giorni 10NEFS (Tipo economico)EN AW-6063-T5 Equiv.struttura-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 100 Misura profilato 100x100 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 2 cave x 2 cave Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Non fornito Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 100
Misura profilato: Spessore (T)(mm) 100

Prodotti complementari

Supporto tecnico