Serie 8-45 / Cava da 10 / 60x60mm

Serie 8-45 / Cava da 10 / 60x60mm
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/60x60mm:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente - L
HFST8-6060 - 800
■Profilati a lunghezza configurabile
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
Incrementi di 0.5mm
Massa
kg/m
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente HFST8-6060 50~4000 4.14 1519 57.90x104 57.90x104
Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti.
MISUMI potrebbe non essere in grado di accettare l'ordine per alcuni profilati. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center.
■Profilati a lunghezza fissa (lunghezza effettiva 4000mm)
Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.
Tipo Materiale Trattamento superficie Codice componente L
mm
Area sezione mm2 Momento di inerzia sezione mm4
L L↑
HFS EN AC-51400-T5 Equiv. Anodizzato trasparente KHFST8-6060 4000 1519 57.90x104 57.90x104
"Lunghezza effettiva 4000mm" rappresenta il profilato con lunghezza effettiva pari o superiore a 4000mm. La lunghezza effettiva con prolunghe aggiuntive sulle estremità è superiore a 4000mm ( alcuni decimi di mm). I profilati a lunghezza fissa devono essere tagliati dagli utenti, quindi la lunghezza fissa non è specificabile.
■ Misurazione del carico ammesso
Profilato Altezza
x
Largh. (mm)
Serie HFS, NFS Serie GFS Differenza di carico ammesso rispetto alla serie HFS
Carico ammesso Carico ammesso
(N) (kgf) (N) (kgf)
60mm x 60mm 60x60 1,743 177 2,682 273 1.54 volte
Il valore indica il carico concentrato al centro del profilato, con profilato lungo 1000mm sostenuto su entrambe le estremità.

■ Caratteristiche meccaniche (misurazione effettiva di riferimento)
Serie Serie NFS Serie HFS Serie GFS
Materiale (simbolo JIS) EN AW-6063-T5 Equiv. EN AC-51400-T5 Equiv. A6061SS-T6 Equiv.
Carico di rottura (N/mm2) 155 o sup. 245 o sup. 265 o sup. (Misurazione effettiva 278)
Limite di elasticità (N/mm2) 110 o sup. 205 o sup. 245 o sup. (Misurazione effettiva 247)
Modulo di elasticità longitudinale (N/mm2) 69,972 69,972 69,972
Durezza Brinell (HB) 88 88 88
Trattamento superficie Anodizzazione di 9µm o più

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/60x60mm:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFST8-6060-[50-4000/0.5]
KHFST8-6060-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L fissa, specificabile Lunghezza complessiva L (Lunghezza effettiva)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

1 5 giorni 10struttura-50 ~ 4000

269.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Stazionario4000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 60 Misura profilato 60x60 Serie profilato Serie 8-45
Tipo di profilato Quadrate Numero di cave profilato 1 cava x 1 cava Tipo di profilato HFS (Standard)
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Numero di superfici scanalate Cave su 2 lati Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 60 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 60

Prodotti complementari

Supporto tecnico