Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x90mm, con parallelismo di superficie

Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x90mm, con parallelismo di superficie

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm, con parallelismo di superficie:Immagine relativa
Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm, con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-L
HFSP8-4590-300
■Profilati a lunghezza configurabile
TipoMaterialeTrattamento superficieCodice componenteL
Incrementi di 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-1005050~400049100
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-459050~40008945
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-5010050~40009950
HFSEN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteHFSP8-904550~40004490
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-1005050~400049100
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-459050~40008945
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-5010050~40009950
GFSEN AW-6061-T6 Equiv.Anodizzato trasparenteGFSP8-904550~40004490

Varianti

Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm, con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GFSP8-10050-[100-3000/0.5]
GFSP8-4590-[100-3000/0.5]
GFSP8-50100-[100-3000/0.5]
GFSP8-9045-[100-3000/0.5]
HFSP8-10050-[100-3000/0.5]
HFSP8-4590-[100-3000/0.5]
HFSP8-50100-[100-3000/0.5]
HFSP8-9045-[100-3000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza profilato di riferimento
(mm)
Misura profilato Numero di cave profilato Tipo di profilato Materiale Misura profilato: Larghezza (A)
(mm)
Misura profilato: Spessore (T)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 7 giorni 1050100x501 cava x 2 caveGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.10049100 ~ 3000
1 7 giorni 104545x901 cava x 2 caveGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.4589100 ~ 3000
1 7 giorni 105050x1001 cava x 2 caveGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.5099100 ~ 3000
1 7 giorni 104590x452 cave x 1 cavaGFS (Ad alta rigidità)EN AW-6061-T6 Equiv.9044100 ~ 3000
1 7 giorni 1050100x501 cava x 2 caveHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.10049100 ~ 3000
1 7 giorni 104545x901 cava x 2 caveHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.4589100 ~ 3000
1 7 giorni 105050x1001 cava x 2 caveHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.5099100 ~ 3000
1 7 giorni 104590x452 cave x 1 cavaHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.9044100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/Cava da 10/45x90mm, con parallelismo di superficie:Immagine relativa

Informazioni di base

Serie profilato Serie 8-45 Tipo di profilato Rettangolari Trattamento superficie Anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 4 cave laterali Smussatura lato anteriore Fornito Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico