Profilati di chiusura non scorrevoli

Profilati di chiusura non scorrevoli

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Profilati di chiusura non scorrevoli
  • Profilati di chiusura non scorrevoli
  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Si tratta di una copertura della scanalatura e di un materiale antiscivolo per la superficie dell'estrusione di alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati di chiusura non scorrevoli:Immagine relativa
Materiale: gomma sintetica EPDM
Durezza: Shore A60
Temp. termoresistenza: -40 ~ 120°C

Specifiche

Codice componente-Colore-Lunghezza
HSCG6
HSCGF845
-
-
B
S
-
-
12
1520
■Lunghezza standard
Codice componenteColoreLungh. mProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCG5B
(Nero)
S
(Grigio chiaro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45
■Lunghezza configurabile
Codice componenteColoreLunghezza Incrementi di 1mmProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCGF5B
(Nero)
S
(Grigio chiaro)
50~3000HFS5
6HFS6
8HFS8
845HFS8-45

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCG5-B-12
HSCG5-S-12
HSCG6-B-12
HSCG6-S-12
HSCG8-B-12
HSCG8-S-12
HSCG845-B-12
HSCG845-S-12
HSCGF5-B-[50-3000/1]
HSCGF5-S-[50-3000/1]
HSCGF6-B-[50-3000/1]
HSCGF6-S-[50-3000/1]
HSCGF8-B-[50-3000/1]
HSCGF8-S-[50-3000/1]
HSCGF845-B-[50-3000/1]
HSCGF845-S-[50-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Profilati (Serie) Lunghezza Lunghezza
(mm)

72.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS5Lunghezza fissa 12m-

72.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza fissa 12m-

103.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS6Lunghezza fissa 12m-

103.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza fissa 12m-

124.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS8Lunghezza fissa 12m-

124.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS8Lunghezza fissa 12m-

129.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10B (Nero)HFS8-45Lunghezza fissa 12m-

129.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS8-45Lunghezza fissa 12m-

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS5Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS6Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS8Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS8Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10B (Nero)HFS8-45Lunghezza configurabile50 ~ 3000

-

1 6 giorni 10S (Grigio chiaro)HFS8-45Lunghezza configurabile50 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profilati di chiusura non scorrevoli:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EPDM Caratteristiche Profilati di chiusura non scorrevoli

Prodotti complementari

Supporto tecnico