Profili di protezione per spigoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profili di protezione per spigoli:Immagine relativa
Materiale: gomma sintetica EPDM
Durezza: Shore A60
Temp. termoresistenza: -40 ~ 120°C

Specifiche

Codice componente-Colore-Lunghezza
HSCWF845-
S
-
1520
■Lunghezza configurabile
Codice componenteColoreLunghezza Incrementi di 1mmProfilato (Tipo)
TipoN.
HSCWF6S
(Grigio chiaro)
50~2000HFS6
8HFS8

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCWF6-S-[50-2000/1]
HSCWF8-S-[50-2000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilati (Serie) Lunghezza
(mm)
1 6 giorni 10HFS650 ~ 2000
1 6 giorni 10HFS850 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Profili di protezione per spigoli:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EPDM Colore S (Grigio chiaro) Lunghezza Lunghezza configurabile
Caratteristiche Coperchio protettivo 2 lati

Prodotti complementari

Supporto tecnico