Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FJA8-AWC
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||||||||
Kit | Solo connettore | Solo flangia | Flangia | Connettore | |||||||
Standard | In due pezzi | Sedi chiave | L fissa | L configurabile | Standard | In due pezzi | Sedi chiave | ||||
FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | Sezione da 45 HRC Tempra a induzione | Ossido nero |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - | |
FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | Sezione da 45 HRC Tempra a induzione | Ossido nero |
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - |
Codice componente | - | L |
FJCNL10 | - | 50 |
Codice componente |
FJA10 FJUB-H12 |
M | U |
3~10 | 0.5 |
12, 14 | 1 |
16, 18 | 1.5 |
20~26 | 2 |
30*, 36 | 2.5(2) |
Codice componente | Flange di montaggio | |||||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | |||||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJA FJAS Standard Salvaspazio FJUA FJUAS In due pezzi Standard FJB FJBS In due pezzi Salvaspazio FJUB Sedi chiave Standard FJC FJCS Sedi chiave Salvaspazio FJUC FJCUS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Codice componente | Connettore cilindro | ||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | ||||||||||||||||||
Tipo | M | MxPasso | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPasso | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJA FJAS Standard Salvaspazio FJUA FJUAS In due pezzi Standard FJB FJBS In due pezzi Salvaspazio FJUB Sedi chiave Standard FJC FJCS Sedi chiave Salvaspazio FJUC FJCUS | 3 | 3x0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10x1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12x1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14x1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16x1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18x1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20x1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24x1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24x1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26x1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26x1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30x1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36x1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 |
Codice componente | L | Conformità a standard | |||||
Tipo | M | Fissa | Configurabile (Incrementi di 1mm) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
L fissa FJCN FJCNS L configurabile FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | - | ● | ● | - | - |
4 | 15 | ● | ● | - | - | ||
5 | 20 | ● | ● | - | - | ||
6 | 20 | ● | ● | - | - | ||
8 | 25 | 30~60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40~80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50~100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60~100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H Tipo separato FJB-H FJBS-H Sedi chiave FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | - | - | - |
Codice componente | Conformità a standard | ||
Tipo | M | FJUN | FJUNS |
FJUN FJUNS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
14 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
18 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● | |
24 | ● | ● | |
26 | ● | ● | |
30 | ● | ● |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H Tipo separato FJUB-H FJUBS-H Sedi chiave FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJA8-AWC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Flangia di montaggio | Tipo di attacco, lato pezzo | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Disallineamento U ammesso (mm) | Tipo | Varianti | Accessori | Trattamento superficie | Lunghezza filettatura F (mm) | Lunghezza L (mm) | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Trattamento superficie | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Maschiati | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | EN 1.1191 Equiv. | - | Dadi | - | 17.5 | Dimensione L specificabile in incrementi di 1mm | 4 | 0.7 | Nichelatura chimica | - |
Loading...
Tipo | Con flangia |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti flottanti / Attacco con flangia / Maschiati, il codice articolo è il seguente: FJA8-AWC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJA8-AWC.
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Flangia di montaggio
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Varianti
Trattamento superficie
Dimensione L(mm)
Tipo
Tipo di attacco, lato cilindro
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Tipo di attacco, lato pezzo
Disallineamento U ammesso(mm)
Tipo
Accessori
Lunghezza filettatura F(mm)
Lunghezza L(mm)
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FJA-H0506-AWC |
FJA-H08 |
FJA-H08-AWC |
FJAS-H0304 |
FJAS-H0304-AWC |
FJAS-H0506 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Flangia di montaggio | Tipo di attacco, lato pezzo | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Disallineamento U ammesso (mm) | Tipo | Varianti | Accessori | Trattamento superficie | Lunghezza filettatura F (mm) | Lunghezza L (mm) | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Trattamento superficie | Dimensione L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | |
11.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | |
21.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - | |
27.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ossido nero | - | - | - | - | - | - |