Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||||||||
Kit | Solo connettore | Solo flangia | Flangia | Connettore | ||||||||
Standard | In due pezzi | Sedi chiave | F fissa | F configurabile | L fissa | Standard | In due pezzi | Sedi chiave | ||||
FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ |
| Ossido nero |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - | |
FJUMA | FJUMB | FJUMC | - | - | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | ![]() | Ossido nero |
FJUMAS | - | FJUMCS | - | - | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - |
Codice componente | - | F |
FJCNR10 | - | 15 |
Codice componente |
FJMA10 FJB-H14 |
Codice componente | Flange di montaggio | |||||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | |||||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Salvaspazio FJUMA FJUMAS In due pezzi Standard FJMB FJMBS In due pezzi Salvaspazio FJUMB FJUMBS Sedi chiave Standard FJMC FJMCS Sedi chiave Salvaspazio FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Codice componente | Connettore cilindro | ||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | ||||||||||||||||||
Tipo | M | MxPasso | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPasso | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Salvaspazio FJUMA FJUMAS In due pezzi Standard FJMB FJMBS In due pezzi Salvaspazio FJUMB FJUMBS Sedi chiave Standard FJMC FJMCS Sedi chiave Salvaspazio FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Codice componente | F | Conformità a standard | |||||
Tipo | M | Fissa | Configurabile (Incrementi di 1mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F fissa FJCNF FJCNFS F configurabile FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H Tipo separato FJB-H FJBS-H Sedi chiave FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Codice componente | Conformità a standard | ||
Tipo | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H Tipo separato FJUB-H FJUBS-H Sedi chiave FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJMAS3 |
FJMAS3-AWC |
FJMAS4 |
FJMAS4-AWC |
FJMAS5 |
FJMAS5-AWC |
FJMAS6 |
FJMAS6-AWC |
FJMAS8 |
FJMAS8-AWC |
FJMBS3 |
FJMBS4 |
FJMBS5 |
FJMBS6 |
FJMBS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Flangia di montaggio | Tipo di attacco, lato pezzo | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Disallineamento U ammesso (mm) | Varianti | Trattamento superficie | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M3 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
45.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M3 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
35.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M4 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
45.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M4 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
38.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M5 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
48.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M5 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
38.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M6 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
48.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M6 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
29.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M8 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
39.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M8 | - | [Forma rotonda] Standard | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
55.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M3 | - | [Forma rotonda] In due pezzi | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
55.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M4 | - | [Forma rotonda] In due pezzi | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
60.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M5 | - | [Forma rotonda] In due pezzi | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
60.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M6 | - | [Forma rotonda] In due pezzi | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
37.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | [M3–M8] M8 | - | [Forma rotonda] In due pezzi | Foro | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - |
Loading...
Tipo | Con flangia |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Flangia di montaggio
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Varianti
F(mm)
Tipo
Tipo di attacco, lato cilindro
Tipo di attacco, lato pezzo
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali