Giunti flottanti / Attacco con flangia / Connettore cilindrico / Filettati (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
KitSolo connettoreSolo flangiaFlangiaConnettore
StandardIn due pezziSedi chiaveF fissaF configurabileL fissaStandardIn due pezziSedi chiave
FJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNR-FJA-HFJB-HFJC-HEN 1.1191 Equiv.40HRC~

Sezione da 45 HRC Tempra a induzione

Ossido nero
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRS-FJAS-HFJBS-HFJCS-HEN 1.4037 Equiv.45HRC~-
FJUMAFJUMBFJUMC--FJUNFFJUA-HFJUB-HFJUC-HEN 1.1191 Equiv.40HRC~Sezione da 45 HRC Tempra a induzioneOssido nero
FJUMAS-FJUMCS--FJUNFSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HEN 1.4037 Equiv.45HRC~-

Specifiche

• Solo connettore F configurabile
Codice componente-F
FJCNR10-15
• Diverso da quello riportato sopra
Codice componente
FJMA10
FJB-H14
■Kit Flangia di montaggio
Codice componenteFlange di montaggio
StandardSalvaspazio
TipoMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard Salvaspazio
FJUMA FJUMAS

In due pezzi Standard
FJMB FJMBS
In due pezzi Salvaspazio
FJUMB FJUMBS

Sedi chiave Standard
FJMC FJMCS
Sedi chiave Salvaspazio
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361010581014848
■Kit Connettore cilindro
Codice componenteConnettore cilindro
StandardSalvaspazio
TipoMMxPassoFLDHTWL1SRMxPassoFLDHTWL1SR
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard Salvaspazio
FJUMA FJUMAS

In due pezzi Standard
FJMB FJMBS
In due pezzi Salvaspazio
FJUMB FJUMBS

Sedi chiave Standard
FJMC FJMCS
Sedi chiave Salvaspazio
FJUMC FJUMCS
33x0.55141217510640---------
44x0.76141217510640---------
55x0.871614196128505x0.810141216510350
66x1.0101614196128506x1.013141216510350
88x1.251220162381410608x1.2515151622513460
1010x1.515202027817106010x1.518151622513460
1212x1.751625253410221210012x1.75221622305.5194100
1616x2.01830324312271510016x2.0302028368214100
2020x2.52555405215321820020x2.53225324210265200
2222x2.52855405215321820022x2.53525324210265200
■Solo flangia (per le misure dettagliate, vedere la tabella delle misure del kit.)
Codice componenteFConformità a standard
TipoMFissaConfigurabile (Incrementi di 1mm)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F fissa
FJCNF
FJCNFS

F configurabile
FJCNR
FJCNRS
355~8
465~10
575~12
6106~18
81210~25
101510~25
121612~36
161815~40
202520~60
2228---
■Solo flangia (per le misure dettagliate, vedere la tabella delle misure del kit.)
Codice componenteConformità a standard
TipoMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Standard
FJA-H
FJAS-H

Tipo separato
FJB-H
FJBS-H

Sedi chiave
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22
■Solo connettore (per le misure dettagliate, vedere la tabella delle misure del kit.)
Codice componenteConformità a standard
TipoMFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22
■Solo flangia (per le misure dettagliate, vedere la tabella delle misure del kit.)
Codice componenteConformità a standard
TipoMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Standard
FJUA-H
FJUAS-H

Tipo separato
FJUB-H
FJUBS-H

Sedi chiave
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

Varianti

Giunti flottanti/Attacco con flangia/Connettore cilindrico/Filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJUMA16
FJUMB16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di attacco, lato cilindro Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Flangia di montaggio Tipo di attacco, lato pezzo Materiale corpo principale Materiale prigioniero Disallineamento U ammesso
(mm)
Varianti Trattamento superficie F
(mm)

37.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature[M10–M18] M162–2.5[Forma rotonda] StandardForo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.5-Ossido nero-

43.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature[M10–M18] M162–2.5[Forma rotonda] In due pezziForo[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.5-Ossido nero-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti flottanti/Attacco con flangia/Connettore cilindrico/Filettati:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Giunti flottanti/Attacco con flangia/Connettore cilindrico/Filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con flangia

Prodotti complementari

Supporto tecnico