Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
FSMAS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | - | ||
AMW | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato (Trasparente) | |
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv.(2B) | - |
Codice componente | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | F | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | - | V | - | S | - | Specifica foro Codice, valore nominale | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||
FSMAS | - | SPU | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | F15 | - | N3 | - | V15 | - | S20 | - | NA3 |
Codice componente | Selezione | Specificare incrementi da 1mm | H | F | Specifiche foro | V | S | Specifica foro | ||||
Tipo | Simbolo materiale | T | A | B | L | Codice/metodo di specifica | Codice/metodo di specifica | |||||
FSMAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 2.3 3.2 4.5 | EN AW-5052 Equiv. EN 1.4301 Equiv. 2.0 3.0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | Incrementi di 1mm | N (Foro per bullone) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | Incrementi di 1mm | NA (Foro per bullone) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | ||
M (Foro maschiato) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | MA (Foro maschiato) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | |||||||||||
I fori possono deformarsi se posizionati troppo vicini ai bordi e alle curvature, ma saranno lavorati come specificato se compresi nei limiti di lavorazione. Per le dimensioni di lavorazione dei fori asolati, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro |
Valore specificato N, NA | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Dimensione esterna L (mm) | F (mm) | Foro configurabile 1, foro maschiato [M] (mm) | Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] | Foro configurabile 2, foro maschiato [MA] (mm) | Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] | H (mm) | S (mm) | Spessore piastra t (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 2 ~ 4 | 0 ~ 100 |
Loading...
Tipo | Lamiera | Foro rotondo | Non Disponibile | Foro asolato | Non Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Posizione foro | Posizionamento Centrale | Numero fori anteriori | 2 | Numero fori posteriori | 2 |
Tipo | FSMAS | Tipo | Centro simmetrico |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Dimensione esterna L(mm)
F(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M](mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N]
Foro configurabile 2, foro maschiato [MA](mm)
Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA]
H(mm)
S(mm)
Spessore piastra t(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali