Staffa di montaggio / 3 fori / per impieghi gravosi / Materiale selezionabile / LRCMT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa
 
Codice componente
Materiale

Trattamento superficie
TipoSimbolo materiale
LRCMT SSEN 1.0038 Equiv.-
SSBOssido nero
SSMNichelatura chimica
ASEN AW-6063 Equiv.-
ASWAnodizzato (Trasparente)
ASBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-V-S-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-H-F-G-Specifica foro
Codice, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
LRCMT-AS-T6-A50-B30-L40-V25-S20-N8-H35    -MA5
Codice componenteDimensioni esterneVSSpecifiche foroHSpecifica foro
Selezione TSelezione ASelezione BSelezione L
TipoSimbolo materialeCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominaleCodiceSpecifica
LRCMTSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 Incrementi di 0.1mmN


M
3
4
5
6
8
10
12
Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
Incrementi di 0.1mmNA


MA

3
4
5
6
8
10
12
Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
DA3~30
(Incrementi di 0.5mm)
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 8040 30 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 40 30 40 50 60 70 80
40 50 60 50

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Spessore piastra T Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Dimensione esterna L
(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M]
(mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] Foro configurabile 2, diam. foro passante configurabile [DA]
(mm)
Foro configurabile 2, foro maschiato [MA]
(mm)
Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] H
(mm)
S
(mm)
V
(mm)

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Non fornito1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10Lega di alluminio serie 6000Anodizzato nero1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 10 giorni 10EN AW-6063 Equiv.Anodizzato trasparente1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 500 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 803 ~ 12---3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 800 ~ 400 ~ 80

-

1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Non fornito520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 80-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 800 ~ 400 ~ 80

Loading...

Più Informazioni

Piastre di montaggio in lamiera a L con spigoli lavorati/Staffe:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Fresato Foro rotondo Foro asolato Non Disponibile
Posizione foro Posizionamento Centrale Numero fori anteriori 1 Numero fori posteriori 2
Tipo LRCMT Tipo Centro simmetrico

Supporto tecnico