Posizionatori (Inclinazione orizzontale) con due fori di riferimento e un foro passante

Posizionatori (Inclinazione orizzontale) con due fori di riferimento e un foro passante
[Caratteristiche] Forma della superficie di montaggio: pendenza trasversale, fori di fissaggio: si tratta di un blocco di montaggio con 2 fori per tasselli e 1 foro passante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

(仮)受駒_新規7:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
Elemento singolo Kit Dx/Sx
UKSHW UKS2HW EN 1.0038 Equiv. -
UKCHW UKC2HW EN 1.1206 Equiv. Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUHW UKU2HW EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - B - N - P - K - G - E
UKS2HW16 - L46 - H15 - W30 - A35 - B31.2 - N9 - P20 - K6 - G32 - E7

 

■Elemento singolo

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3 B*3 N
(Foro passante)
P*4 K
(Foro di riferimento)
G*4 E*4
Tipo T Incrementi di 0.01 mm
UKSHW
UKCHW
UKUHW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3 B*3 N
(Foro passante)
P*4 K
(Foro di riferimento)
G*4 E*4
Tipo T Incrementi di 0.01 mm
UKS2HW
UKC2HW
UKU2HW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

(仮)受駒_新規7:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKC2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCHW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2HW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSHW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSElemento singolo / Kit Dx/Sx Materiale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
01.Dim. L specificabile
(mm)
02.Dim. H selezionabile
(mm)
03.Dim. W specificabile
(mm)
04.Dim. A specificabile
(mm)
05.Dim. B specificabile
(mm)
06.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 07.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 10.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
11.Foro di riferimento[K] 12.Passo foro di riferimento[G]
(mm)
13.Dimensione foro di riferimento[E]
(mm)

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 9 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Inclinazione orizzontale Foro di montaggio Due fori di riferimento e un foro passante

Supporto tecnico