Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APR271M
Standard NAAMS |
Configurabile NAAMS |
Standard NAAMS
Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante |
Configurabile NAAMS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
|
Configurabile NAAMS
|
Standard NAAMS
|
Configurabile NAAMS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)
M8 (foro filettato M8x1,25), N9 (foro passante Ø 9) |
Configurabile NAAMS
N- Foro passante, N9 per M8 vite, N11 per M10 vite |
Configurabile NAAMS
Codice | Descrizione | Spec. |
CH | Smusso 45° aggiuntivo | 8 (W=25) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Standard or Configurable | Standard | Number of Holes | 3 fori | Location of Holes | Foro laterale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | equiv. 1.0038 | Trattamento superficie | Ossido nero | Serie/Spessore (T) | 20mm Serie |
Tipi di foro | Foro maschiato | Diametro di pero | M8 (M*x1.25) | Larghezza (W) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali