[NAAMS] Perno di posizionamento a 4 vie testa grande a diamante (Codici componente - Download CAD)

[NAAMS] Perno di posizionamento a 4 vie testa grande a diamante
• Forma: Senza spalla
• Stile: A Dimensione della sezione di attacco e della testa configurabili

(i)Nota

  • Per i perni NAAMS in materiale EN 1.3343 Equiv. la tolleranza della distanza dal centro al piano per la testa del perno è di 10 mm 0/-0,05.
  • A partire dal 01/10/2023 il trattamento superficiale del perno di posizionamento TiN NAAMS sarà sostituito con Rainbow DLC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlataTesta Punta
Selezione della forma della punta
A
Forma
Proiettile[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata
B
Forma
Mezzo prototype[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata
C
Forma
Sfera[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata

*Nota 1: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.

 

[ T ]Tolleranza

DimensionTol.FinituraGeometric
0.0±0,36,0 μm[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata0,015 TIR
ai dati A e B
0.00±0,033,0 μm[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata
0.000±0,0151,6 μm[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata0.03 TIR

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APOLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
M2APOLRTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank Shape Tip Shape Trattamento superficiale A Lunghezza della sezione di attacco
(mm)
Materiale D diametro
(mm)
1 12 giorni Montaggio a viteTesta a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a viteMezzo testa a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a viteTondo RSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoTesta a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoMezzo testa a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoTondo RSemplice10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteTesta a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteMezzo testa a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteTondo RRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoTesta a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoMezzo testa a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoTondo RRainbow DLC10 ~ 100EN 1.6523 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a viteTesta a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a viteMezzo testa a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a viteTondo RSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoTesta a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoMezzo testa a siluroSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 12 giorni Montaggio a vite di fermoTondo RSemplice10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteTesta a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteMezzo testa a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a viteTondo RRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoTesta a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoMezzo testa a siluroRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50
1 26 giorni Montaggio a vite di fermoTondo RRainbow DLC10 ~ 100EN 1.3343 Equiv.19 ~ 50

Loading...

  1. 1

Specifiche

Tipo[ M ]MaterialeTrattamento termicoFinituraAggiungi. Note
APOL
EN 1.6523 Equiv.

58 to 62 Rc~ carburato
(profondità 0,5-0,7) dopo la rettifica

P per nessuna finitura
T per TiN (rivestimento in nitruro di titanio)
R per rivestimento Rainbow DLC

G - Terra

M2APOL
EN 1.3343 Equiv.

Temprato completamente 58-65 HRC
(con codolo trafilato>35 HRC)

P per nessuna finitura
R per rivestimento Rainbow DLC

G - Terra

 

Codice componente 
        
Tipo Rivestimento Stile del codolo Profilo punta D A
APOL R B AD25A16
M2APOL R B A D46.15 A60
M2APOL P B D D24.85 A82
 
TipoRivestimentoStile del codoloProfilo puntaD (incr. di 0,01 mm)A
(incr. di 0,1 mm)
WB RadC Rad
Diam.Toll. h6
APOL
M2APOL
P - Semplice
T - TiN
(non disponibile per i perni M2)
R - Rainbow DLC
B - Montaggio a vite
T - Vite di serraggio
A

B

C
19,00 to 30,00+0,000
-0,013
10 to 1005.02.0A
C=Dx3,0 (ø≤16)
C=Dx2,0 (ø>16)
B
C=Dx1,5 (ø≤16)
C=Dx1,0 (ø>16)
C
C=Dx0,5
30,01 to 40,00+0,000
-0,016
6,0 - 8,0
40,01 to 45,00
45,01 to 50,00
Nota: una vibrazione può essere presente su una faccia piana. 
Quando D≤20 non è presente alcun piatto.

Esempio

Marcatura N/P
[NAAMS] Perno di posizionamento a quattro vie testa grande a diamante: immagine correlata

Informazioni di base

Head Configurable Guida e testa configurabile Basic Shape No spallamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico