[NAAMS] Perno di posizionamento a 6 vie testa piccola (Codici componente - Download CAD)

[NAAMS] Perno di posizionamento a 6 vie testa piccola
· Forma: Con spalla
· Stile: A Dimensione della sezione di attacco e della testa configurabili
· Stile del codolo: Standard/montaggio a vite

(i)Nota

  • Per i perni NAAMS in materiale EN 1.3343 Equiv. la tolleranza della distanza dal centro al piano per la testa del perno è di 10 mm 0/-0,05. Prima della modifica: 10 mm 0/-0,03 → Dopo la modifica: 10 mm 0/-0,05
  • A partire dal 01/10/2023 il trattamento superficiale del perno di posizionamento TiN NAAMS sarà sostituito con Rainbow DLC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato


*Nota 1: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.

 

Testa Punta
Selezione della forma della punta
A
Forma
Proiettile[NAAMS] Perno di posizionamento A&D testa piccola configurabile: immagine correlata
B
Forma
Mezzo prototype[NAAMS] Perno di posizionamento A&D testa piccola configurabile: immagine correlata
C
Forma
Sfera[NAAMS] Perno di posizionamento A&D testa piccola configurabile: immagine correlata
*La dimension della scanalatura di gioco è un valore di riferimento.**Se H≥20 mm, 7 mm long
, 5 mm deep
.
 
 
Tipo[M]MaterialTrattamento termicoFinituraAggiungi. Note
APFHS
EN 1.6523 Equiv.

58 to 62 Rc~ carburato
(profondità 0,5-0,7) dopo la rettifica

Rainbow DLC

G - Terra

M2APFHS
EN 1.3343 Equiv.

Temprato completamente 58-65 HRC
(con codolo trafilato>35 HRC)

Rainbow DLC

G - Terra

 

Specifiche
Codice componente
          
Tipo Rivestimento Profilo punta D Diam. testa A H T
APFHS P AD8.55A42H16.6T32.12
APFHS R AD15.23A73H23.5T26.05
M2APFHS R BD6.35A50.4H20.3T40.25
M2APFHS P CD15.06A63.5H23.6T46.63

NAAMS configurabile (a 6 vie)
 
TipoRivestimentoProfilo puntaøD (incr. di 0,01 mm)A Lunghezza della sezione di attacco (incr. di 0,1 mm)øH
(incr. di 0,1 mm)
T
(incr. di 0,01 mm)
T≤A-4
B RadC Rad
Diam.Toll. h6
APFHS (tondo)
M2APFHS (tondo)
  
P - Semplice
T - TiN
(non disponibile per i perni M2)
R - Rainbow DLC
A

B

C
5,00 to 6,99+0,000
-0,009
13 to 6013,0 to 24,0
H≥D+8
9 to 561.0A
C=Dx3,0 (O≤16)

B
C=Dx1,5 (O≤16)

C
C=Dx0,5
7,00 to 7,9913 to 709 to 66
8,00 to 8,9913 to 809 to 76
9,00 to 9,9913 to 909 to 86
10,00 to 15,99+0,000
-0,011
13 to 1009 to 962.0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSPC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRA-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRB-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
M2APFHSRC-D[5-15.99/0.01]-A[13-100/0.1]-H[13-24/0.1]-T[9-96/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip Shape Trattamento superficiale Materiale A
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione T
(mm)
Dimensione H
(mm)
1 12 giorni Testa a siluroSempliceEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 giorni Mezzo testa a siluroSempliceEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 giorni Tondo RSempliceEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Testa a siluroRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Mezzo testa a siluroRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Tondo RRainbow DLCEN 1.6523 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 giorni Testa a siluroSempliceEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 giorni Mezzo testa a siluroSempliceEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 12 giorni Tondo RSempliceEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Testa a siluroRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Mezzo testa a siluroRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24
1 26 giorni Tondo RRainbow DLCEN 1.3343 Equiv.13 ~ 1005 ~ 15.999 ~ 9613 ~ 24

Loading...

  1. 1
Marcatura N/P

Informazioni di base

Shank Shape Montaggio a vite Head Configurable Guida e testa configurabile Basic Shape Con spallamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico