Motore centrale / Impieghi pesanti / Nastro guidato / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 30mm / CVSYE (Codici componente - Download CAD)

Motore centrale / Impieghi pesanti / Nastro guidato / Profilato a 3 cave / Diam. puleggia 30mm / CVSYE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

* Dettagli dimensione A
Potenza (W)MotoreRapporto di riduzioneA1A2
SpecificaProduttore
60WMotore a induzionePanasonic5~180180.06
Oriental Motor5~180185.0
Motore a velocita variabile
Oriental Motor5~180215.0
90WMotore a induzionePanasonic5~180195.06
Oriental Motor5~180200.0
Motore a velocita variabile
Oriental Motor5~180230.0
 ProfilatoCopertura motorePortapuleggia
MaterialeAlluminioAcciaioEN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficieAnodizzato trasparenteVerniceVernice

Specifiche

Codice componente-B-L-Motore-Specifica cinghia-Selezione produttore motore
 
Potenza-Tensione-Specifica-Rapp. riduzione
riduttore
CVSYE-300-2000-90-TA230-IM-25-H-B
Prezzo corpo+Prezzo spec. motore, cinghia=Prezzo unitario
Codice componenteSelezione
B
L
Incrementi di 5mm
MotoreSpecifica cinghiaSelezione produttore motore
I prezzi variano in base al produttore.
Potenza (W)Tensione (V)SpecificaRapp. riduz. riduttore
CVSYE100
200
300
400
500
480~600060
90
TA230
(Monofase)
IM
(Motore a induzione)
SCM
(Motore a velocità variabile)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Usi generici, verde)
W (Usi generici, bianco)
G (Per scorrimento, verde)
S (Per scorrimento, bianco)
D (Per trasporto di componenti elettronici)
O (Resistente all'olio)
N (Antiaderente)
J (Senza cinghia)

*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.
A (Motore Panasonic)
B (Motore Oriental Motor)
Quando la specifica motore e SCM (Motore a velocita variabile), A (Motore Panasonic) non e applicabile.
NV (Senza motore)NM (Senza motore)NH (Senza riduttore)R (Senza motore, riduttore)
Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da Qui in poi. Quando L≥2005, montaggio a cura del cliente.
Pezzi con peso superiore a 10kg/unità possono deformare la piastra base della cinghia.
Quando la lunghezza unità (dim. L) è 2000mm o inferiore, il prodotto è assemblato. Per unità oltre 2000mm, il profilato viene fornito in sezioni e il montaggio è a cura del cliente in conformità alle istruzioni di montaggio incluse. La procedura di montaggio manuale è inoltre scaricabile dal nostro sito Web di selezione dei trasportatori.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.
Notare che le cinghie con traversa antideriva possono deformarsi a seconda del numero di pieghe (spessore).
 
Specifica cinghiaCinghia standard (Solo prezzo corpo)Cinghia opzionale 1Cinghia opzionale 2Senza cinghia
Uso genericoH (Verde), W (Bianco)--J
(Senza cinghia)
Per scorrimentoG (Verde), S (Bianco)--
A presa--GG (Verde), GW (Bianco)
Resistente all'olioO (Verde)OW (Bianco)-
AntiaderenteN (Bianco)NB (Blu celeste), NBG (Verde lime)
HH (Verde), HW (Bianco)
-
Per trasporto di alimenti-KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)-
Per trasporto di componenti elettroniciD (Nero)--
Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da Qui in poi.Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CVSYE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[B,​R]
CVSYE-[100-500/100]-[480-6000/5]-[60,​90]-TA230-[IM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[B,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
[B] Passo cinghia
(mm)
[L] Lunghezza di trasporto
(mm)
Potenza motore
(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale
(V)
Tensione motore (Senza motore) Tipo motore Rapp. riduz. riduttore Specifica cinghia (Cinghie standard) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 1) Specifica cinghia (Cinghia opzionale 2) Specifiche cinghia Selezione produttore motore
1 14 giorni 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90-[NV] Senza motore[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore
1 14 giorni 100 ~ 500480 ~ 600060 ~ 90230-[IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori[D] Per trasferimento di parti elettroniche - nero / [G] Per scorrimento - verde / [H] Per usi generici - verde / [N] Non adesive - bianco / [O] Resistente agli oli - blu marino / [S] Per scorrimento - Bianco / [W] Per usi generici - bianco[HH] Non adesive - verde / [HW] Non adesive - bianco / [KSB] Per trasferimento di alimenti - celeste / [KW] Per trasferimento di alimenti - bianco / [NBG] Non adesive - verde lime / [NB] Non adesive - celeste / [OW] Resistente agli oli - bianco / [PHB] Per trasferimento di alimenti - celeste[GG] A presa - verde / [GW] A presa - bianco[J] Senza cinghia[B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Codice componenteBPrezzo corpo 1 ~ 2 pz.
L480~
600
L605~
800
L805~
1000
L1005~
1200
L1205~
1400
L1405~
1600
L1605~
1800
L1805~
2000
L2005~
2200
L2205~
2400
L2405~
2600
L2605~
2800
L2805~
3000
L3005~
3250
L3255~
3500
L3505~
3750
L3755~
4000
L4005~
4250
L4255~
4500
L4505~
5000
L5005~
5500
L5505~
6000
CVSYE100                      
200                      
300-                     
400--                    
500---                   
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Informazioni di base

Driving Type Azionamento centrale Max. Mass of Conveyed Material(kg) 50 Belt Type Cinghia piana
With Meandering Prevention Crosspiece Con traversa antideriva Max. Conveyance Speed(m/min) 56.5 Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 30
Drive Roller Dia.(mm) 30 Reverse Switch Option Non fornito

Supporto tecnico