Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Potenza (W) | Motore | Rapporto di riduzione | A | |
Specifica | Produttore | |||
6W | Motore a induzione | Panasonic | 12,5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental Motor | 12,5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Motore a velocità variabile | Oriental Motor | 12,5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
25W | Motore a induzione | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental Motor | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Motore a velocità variabile | Oriental Motor | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 |
Profilato | Copertura motore | Portapuleggia | |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Vernice | Vernice |
Codice componente | - | B | - | L | - | Motore | - | Specifica cinghia | - | Selezione produttore motore | ||||||
Potenza | - | Tensione | - | Specifica | - | Rapp. riduzione riduttore | ||||||||||
CVGTAE | - | 80 | - | 1360 | - | 6 | - | TA230 | - | IM | - | 50 | - | S | - | B |
Prezzo corpo | + | Prezzo spec. motore, cinghia | = | Prezzo unitario |
Codice componente | B Incrementi di 1mm | L Incrementi di 5mm | Motore | Specifica cinghia | Selezione produttore motore I prezzi variano in base al produttore | |||||||
Potenza (W) | Tensione (V) | Specifica | Rapp. riduz. riduttore | |||||||||
CVGTA | 80~300 | 255~3000 | 6 25 | TA230 (Monofase) | IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | S (Per scorrimento, verde) J (Senza cinghia) | A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor) C (Motore di Taiwan) |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
150 | 180 | |||||||||||
5~9 non applicabile a motore 6W | ||||||||||||
6 25 | NV (Senza motore) | NM (Senza motore) | NH (Senza riduttore) | R (Senza motore, riduttore) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | [B] Passo cinghia (mm) | [L] Lunghezza di trasporto (mm) | Potenza motore (W) | [TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale (V) | Tensione motore (Senza motore) | Tipo motore | Rapp. riduz. riduttore | Specifica cinghia (Cinghie standard) | Specifiche cinghia | Selezione produttore motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 80 ~ 300 | 255 ~ 3000 | 6 ~ 25 | - | [NV] Senza motore | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [S] Per scorrimento - Bianco | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore | ||
1 | 12 giorni | 80 ~ 300 | 255 ~ 3000 | 6 ~ 25 | 230 | - | [IM] Motore a induzione / [NM] Senza motore / [SCM] Motore a velocità variabile | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Senza riduttori | [S] Per scorrimento - Bianco | [J] Senza cinghia | [B] Oriental Motor / [R] Senza riduttore motore |
Loading...
Codice componente | B | Prezzo corpo 1 ~ 2 pz. | |||||||||||||||||||||
L255~ 300 | L305~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005 ~1100 | L1105 ~1200 | L1205 ~1300 | L1305 ~1400 | L1405 ~1500 | L1505 ~1600 | L1605 ~1700 | L1705 ~1800 | L1805 ~1900 | L1905~ 2000 | L2005 ~2250 | L2255 ~2500 | L2505 ~2750 | L2755 ~3000 | ||
CVGTAE | 80~100 | ||||||||||||||||||||||
110~150 | |||||||||||||||||||||||
160~200 | |||||||||||||||||||||||
210~250 | |||||||||||||||||||||||
260~300 |
Prezzo spec. motore, cinghia | Potenza motore | Specifica | A (Motore Panasonic) | B (Motore Oriental Motor) | C (Motore di Taiwan) | R (Senza motore, riduttore) | J (Senza cinghia) |
6W 25W | IM | ||||||
SCM |
Driving Type | Azionamento da riduttore multipista | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | With Meandering Prevention Crosspiece | Pulegge bombate antideriva |
---|---|---|---|---|---|
Max. Conveyance Speed(m/min) | 72.0 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 | Drive Roller Dia.(mm) | 30 |
Reverse Switch Option | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
[B] Passo cinghia(mm)
[L] Lunghezza di trasporto(mm)
Potenza motore(W)
[TA] Tensione motore (Trifase) * Internazionale(V)
Tensione motore (Senza motore)
Tipo motore
Rapp. riduz. riduttore
Specifica cinghia (Cinghie standard)
Specifiche cinghia
Selezione produttore motore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
! Accertarsi di selezionare un costruttore di motori.
! Quando si seleziona Variante per supporti, [NA] o [WA], accertarsi di specificare un valore per Altezza supporto [H] e Larghezza supporto [P], [PN].