Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Protects the connector contact
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • IP67
  • Bayonet Lock

● Panel model Dedicated Cap (Receptacle)
● Protects the fitting parts when the connector is removed
● IP67 Equivalent (Locked State)
● Lineup by Shell Size

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image

ModelShellOutline Drawing (mm)Weight
(g)
ØAØBCL (min)
DCARC14S-D29.24.32.39019
18-D36.52.5411527
20-D39.913030
22-D43.133
24-D46.636
28-D53.45.519048
32-D6054
36-D6561

Più Informazioni

Bayonet, Water-Resistant Cap for MS Connector (for Panel Mounting):Related Image
Codice componente
DCARC-22-D
DCARC-28-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shell Size

82.77 €

1 Disponibile 5 giorni 22

94.13 €

1 Disponibile 5 giorni 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications For Panel Mounting

Supporto tecnico